![]()

MELIPC는 장치 제어를 수행하는 ‘실시간 제어’, 생산 현장과 IT 시스템의 중간층에서 데이터 수집 및 분석을 수행하는 ‘엣지 컴퓨팅’의 2가지 용도로 사용할 수 있습니다. 고성능 프로세서나 고속 통신이 가능한 CC-Link IE 필드 네트워크에 대응한 하이엔드 기종에서 심플·소형의 로우레인지 기종까지 폭넓은 라인업. 생산 현장의 실시간 제어에서부터 예방 보전 및 품질 향상 등의 다양한 요구에 대응하며 데이터 활용을 통한 생산 현장 개선에 기여합니다.

*1. 외부 매체 모니터로 표시할 수 있습니다.
기존 PC와 전용 기기 등의 조합으로 대응해 온 장치 제어와 정보 처리 기능. 이들을 융합하여 1대로 실현합니다. 실시간 OS VxWorks®를 탑재하여 일반적인 산업용 PC에서 대응할 수 없는 실시간 제어를 실현하며 고속·고정밀 장치 제어, 정보처리에 공헌합니다.

FA 통합 솔루션 ‘e-F@ctory’는 FA 기술과 IT 기술을 활용하여 개발·생산·보수의 전반에 이르는 총 비용을 절감하고, 사용자 개선 활동을 지속적으로 지원함과 동시에 한발 앞선 제조를 지향하는 솔루션을 제안합니다.

*2. Edgecross는 일반사단법인 Edgecross 컨소시엄의 제품입니다.