현장에 없어도 설비 상태를 쉽게 파악하고 싶다!
태블릿 등의 Web 브라우저를 사용하여 떨어져 있는 장소에서 설비 상태를 파악할 수 있습니다.
5개의 정보 기기를 동시에 액세스할 수 있으며, 각각 다른 화면을 표시, 조작할 수 있습니다.
* 1대의 GOT에 대해서 동시에 접속할 수 있는 클라이언트수는 최대 5개입니다.
기능 특징
현장의 GOT를 통해서 원격지의 PC 및 태블릿 등의 정보 기기에서 현장의 접속 기기를 모니터ㆍ조작할 수 있습니다.
* 별도로 라이센스(GT25-WEBSKEY)가 필요합니다.
보안ㆍ배타 제어로 안심
조작권의 배타 제어에 의해 같은 네트워크상의 기기의 동시 조작에 의한 사고를 방지할 수 있습니다. (GOT 네트워크 연계*)
또한, 접속 패스워드에 의해 모니터ㆍ조작 가능 여부를 제어할 수 있습니다.
* 자세한 내용은 여기를 참조하십시오.
화면 크기를 자유 설계 가능
스마트 폰에서 대형 화면 모니터까지 각 정보 기기에 맞는 화면을 GT Works3에서 쉽게 작성할 수 있습니다.
* 최대 2048×2048도트
● GOT Mobile 기능에서 사용할 수 있는 오브젝트, 도형, 기능
태블릿 등의 정보 기기에서 표시할 수 있는 오브젝트, 도형, 사용할 수 있는 기능에 제약이 있습니다. 자세한 내용은 매뉴얼을 참조하십시오.
● 안전에 관한 주의
GOT Mobile 기능을 사용하여 현장에서 떨어져 있는 장소에서 제어기기를 조작하는 경우, 현장의 작업자가 그 조작을 알아차리지 못해 사고로 이어질 수 있습니다. 또한, 네트워크의 사용 환경에 따라서는 통신이 지연되거나 중단되어 작업자가 예상한 대로 제어기기를 원격 조작할 수 없는 경우가 있습니다. 이 기능을 사용하는 경우에는 현장의 상황이나 안전에 대해 충분히 주의하여 원격 조작하십시오.
권장 업계
대응 GOT
대응 기기