GOT2000에 MR Configurator2(MR-J4 대응)의 기능 일부 탑재!
현장 작업에서 PC가 불필요하므로, 기동 작업, 조정 작업, 예방 보전, 보수 작업의 효율 향상 및 비용 절감이 가능합니다.
GOT2000이 작업 현장의 다양한 과제를 해결합니다.
○:대응, ×:비대응 ―:대상 외
기능명 | 기능명 | GOT 대응 기종 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
CASE1 | CASE2/CASE3 | CASE4 | ||||
GT27 | GT25 | GT21 | MR-J4-A(-RJ) | MR-J4-B(-RJ) MR-J4W2-B MR-J4W3-B |
MR-J4-GF(-RJ) | |
드라이브 레코더 기능 | ○ | ○ | × | - | ○ Ver.1.155M 이후*2 |
× |
기계 진단 기능 | ○ | ○ | ○ | ○ Ver.1.126G 이후*1 |
○ Ver.1.155M 이후*1 |
출시 예정 |
앰프 수명 진단 기능 | ○ | ○ | ○ | ○ Ver.1.126G 이후*1 |
○ Ver.1.155M 이후*1 |
출시 예정 |
원터치 조정 기능 | ○ | ○ | ○ | ○ Ver.1.126G 이후*1 |
○ Ver.1.155M 이후*1 |
출시 예정 |
튜닝 기능 | ○ | ○ | ○ | ○ Ver.1.126G 이후*1 |
○ Ver.1.155M 이후*1 |
출시 예정 |
전력 모니터 | ○ | ○ | ○ | ○ Ver.1.126G 이후*1 |
○ Ver.1.155M 이후*1 |
출시 예정 |
알람 표시 기능 | ○ | ○ | ○ | ○ Ver.1.126G 이후*1 |
○ Ver.1.155M 이후*1 |
출시 예정 |
서보 앰프 모니터 기능 | ○ | ○ | × | ○ A:Ver.1.100E 이후*2 A-RJ:Ver.1.134Q 이후*2 |
- | - |
인텔리전트 모듈 모니터 기능*4 |
○ | ○ | × | ○*3 Ver.1.100E 이후*2 |
○ Ver.1.100E 이후*2 |
출시 예정 |
R 모션 모니터 기능*4 | ○ | ○ | × | - | ○ B:Ver.1.117X 이후*2 B-RJ:Ver.1.134Q 이후*2 |
- |
Q 모션 모니터 기능*4 | ○ | ○ | × | - | ○ B:Ver.1.100E 이후*2 B-RJ:Ver.1.134Q 이후*2 |
- |
모션 SFC 모니터 기능*4 | ○ | ○ | × | - | ○ Ver.1.100E 이후*2 |
- |
*1 샘플 화면을 작성한 GT Works3의 버전(2016년 6월 현재)입니다. 샘플 화면은 GT Works3에 동봉된 화면 데이터입니다.
*2 전용 화면에 대응하는 GT Works3의 버전입니다. 전용 화면은 GOT의 확장 기능으로 제공되는 화면입니다.
*3 GOT와 PLC를 접속하면 사용할 수 있습니다.
*4 접속 기종(CPU, 인텔리전트 모듈)에 따라 GT Works3의 대응 버전이 다릅니다.
■ 시스템 구성의 특징
ㆍ지령 인터페이스:펄스열
ㆍ제어 방식:위치결정 제어
ㆍ프로그램:시퀀스 프로그램(래더)
ㆍ최대 제어 축수:1축, 2축, 4축, 8축
■ 시스템 구성의 특징
ㆍ지령 인터페이스:SSCNETIII/H
ㆍ제어 방식:위치결정 제어, 동기 제어, 속도 제어,
토크 제어, 압력 제어, 캠 제어
ㆍ프로그램:시퀀스 프로그램(래더)
ㆍ최대 제어 축수:2축, 4축, 8축, 16축
■ 시스템 구성의 특징
ㆍ지령 인터페이스:SSCNETIII/H
ㆍ제어 방식:위치결정 제어, 동기 제어, 속도 제어,
토크 제어, 압력 제어, 캠 제어
ㆍ프로그램:모션 프로그램(SFC)
ㆍ최대 제어 축수:16축, 32축, 64축
■ 시스템 구성의 특징
ㆍ지령 인터페이스:CC-Link IE 필드 네트워크
ㆍ제어 방식:위치결정 제어, 동기 제어, 속도 제어,
토크 제어, 캠 제어
ㆍ프로그램:시퀀스 프로그램(래더)
ㆍ최대 제어 축수:4축, 8축, 16축