멀리 떨어져 있는 현장에서 트러블 발생! 현장에 가지 않고도 현장 상황을 파악하고 싶다!
현장에 가지 않고도 현장의 GOT를 쉽게 모니터ㆍ조작할 수 있으므로, 빠른 대응이 가능합니다.
* 1대의 GOT에 대해서 동시에 접속할 수 있는 클라이언트수는 1개입니다.
기능 특징
원격지에 있는 현장 GOT의 화면을 그대로 PC 및 태블릿 등의 정보 기기에서 열람ㆍ조작할 수 있습니다. 표시용 화면 작성은 필요하지 않습니다.
* 별도로 라이센스(GT25-VNCSKEY)가 필요합니다.
GOT와 같은 조작 가능
시퀀스 프로그램 모니터ㆍ네트워크 모니터 등의 유틸리티 기능도 사용할 수 있으며, GOT와 동일한 조작이 가능합니다.
보안ㆍ배타 제어로 안심
조작권의 배타 제어에 의해 같은 네트워크상의 기기의 동시 조작에 의한 사고를 방지할 수 있습니다. (GOT 네트워크 연계*) 또한, 접속 패스워드에 의해 모니터ㆍ조작 가능 여부를 제어할 수 있습니다.
* 자세한 내용은 여기를 참조하십시오.
*1 GOT에 무선 LAN 통신 모듈을 장착하면, 별도의 액세스 포인트가 필요하지 않습니다.
(GT Works3 Ver.1.144A 이후에 액세스 포인트에 대응)
● 안전에 관한 주의
VNC 서버 기능을 사용하여 현장에서 떨어져 있는 장소에서 제어기기를 조작하는 경우, 현장의 작업자가 그 조작을 알아차리지 못해 사고로 이어질 수 있습니다. 또한, 네트워크의 사용 환경에 따라서는 통신이 지연되거나 중단되어 작업자가 예상한 대로 제어기기를 원격 조작할 수 없는 경우가 있습니다. 이 기능을 사용하는 경우에는 현장의 상황이나 안전에 대해 충분히 주의하여 원격 조작하십시오.
권장 업계
대응 GOT
대응 기기