현장에서 트러블 발생 사무실에서 즉시 상황을 확인하고 싶다!
리모트용 화면을 작성하지 않고도 GT SoftGOT2000에서 현장의 GOT의 프로젝트 데이터를 읽고 현장의 상황을 확인할 수 있습니다.
기능 특징
GOT와 Ethernet으로 접속된 PC의 GT SoftGOT2000에서 GOT의 프로젝트 데이터를 읽고 GOT의 접속 기기를 모니터할 수 있으므로, GOT와 다른 화면에서 확인할 수 있습니다.
* 별도로 라이센스 키(GT27-SGTKEY-U)가 필요합니다.
보안ㆍ배타 제어로 안심
조작권의 배타 제어에 의해 같은 네트워크상의 기기의 동시 조작에 의한 사고를 방지할 수 있습니다. 배타 제어의 유효/무효는 화면마다 설정할 수 있습니다. (GOT 네트워크 연계)
또한, GOT의 프로젝트 데이터의 패스워드에 의해 부정 액세스를 방지할 수 있습니다.
● 다양한 주변기기
RCPU, QCPU, LCPU, OMRON PLC
● 안전에 관한 주의
SoftGOT-GOT 링크 기능을 사용하여 현장에서 떨어져 있는 장소에서 제어기기를 조작하는 경우, 현장의 작업자가 그 조작을 알아차리지 못해 사고로 이어질 수 있습니다. 또한, 네트워크의 사용 환경에 따라서는 통신이 지연되거나 중단되어 작업자가 예상한 대로 제어기기를 원격 조작할 수 없는 경우가 있습니다. 이 기능을 사용하는 경우에는 현장의 상황이나 안전에 대해 충분히 주의하여 원격 조작하십시오.
● GT SoftGOT2000에서 사용 가능한 기능
GT SoftGOT2000에서는 GOT2000 시리즈에서 사용 가능한 기능을 일부 사용할 수 없습니다. 자세한 내용은 매뉴얼을 참조하십시오.
권장 업계
대응 GOT
대응 기기