PC 없이 모션 SFC 프로그램을 확인하고 싶다!
모션 컨트롤러 CPU(Q 시리즈) 내의 모션 SFC 프로그램을 SFC도에서 표시ㆍ모니터할 수 있습니다.
기능 특징
GOT와 접속한 모션 컨트롤러 CPU(Q 시리즈) 내의 모션 SFC 프로그램의 모니터 및 디바이스값을 모니터할 수 있습니다. 프로그램 일괄 모니터, 활성 스텝 리스트 등의 일람 표시로 전체의 상황을 쉽게 파악할 수 있습니다.
● 대상 기종
모션 컨트롤러 CPU(Q 시리즈)*1*2
*1 Q172CPU, Q173CPU는 아래의 제품 번호의 제품만 사용할 수 있습니다.
ㆍ버스 접속, CPU 직접 접속의 경우 Q172CPU:제품 번호 K******* 이후 /Q173CPU:제품 번호 J******* 이후
ㆍ버스 접속, CPU 직접 접속 이외의 경우 Q172CPU:제품 번호 N******* 이후 /Q173CPU:제품 번호 M******* 이후
*2 모션 컨트롤러 CPU(Q 시리즈)의 본체 OS 소프트웨어 패키지는 SV13, SV22만 사용할 수 있습니다.
또한, Q172CPU, Q173CPU, Q172CPUN, Q173CPUN을 사용하는 경우에는 아래의 버전의 OS를 인스톨하십시오.
ㆍSW6RN-SV13Q□:00H 이후(Q172CPU, Q173CPU와 버스 접속, CPU 직접 접속 시는 00E 이후)
ㆍSW6RN-SV22Q□:00H 이후(Q172CPU, Q173CPU와 버스 접속, CPU 직접 접속 시는 00E 이후)
● 사용 가능 접속 방식*1
Ethernet 접속*2, CPU 직접 접속, 시리얼 커뮤니케이션 접속, CC-Link IE 컨트롤러 네트워크 접속, CC-Link 접속, 버스 접속, MELSECNET 접속
*1 접속 방식별 접속 가능 기종의 자세한 내용은 카탈로그의 "접속 가능 기종 일람(P.104 ~)"을 참조하십시오.
*2 CC-Link IE 필드 네트워크 Ethernet 어댑터 모듈을 사용한 경우, 모션 SFC 모니터 기능은 사용할 수 없습니다.
권장 업계
대응 GOT
대응 기기