서보 앰프의 콘덴서나 릴레이의 수명을 알고 싶다!
PC가 없어도 수명이 다된 부품이나 서보 앰프 부품의 교환 시기를 사전에 파악할 수 있습니다.
기능 특징
MR Configurator2의 보전 기능과 같은 앰프 수명 진단 화면을 GOT에서 표시할 수 있습니다.
PC가 없어도 GOT에서 쉽게 서보 앰프의 내부 데이터를 확인할 수 있습니다.
앰프 수명 진단 화면*
전원 공급 시간의 누적이나 돌입 릴레이의 ON/OFF 횟수를 GOT에서 확인할 수 있습니다. 서보 앰프의 수명이 있는 부품(콘덴서나 릴레이)의 교환 시기의 기준을 표시할 수 있습니다.
* 즉시 사용할 수 있는 샘플 화면(VGA)을 제공하고 있습니다.
● 대상 기종
MELSERVO-J4 시리즈(MR-J4-□A(-RJ), MR-J4-□B(-RJ), MR-J4W2-□B, MR-J4W3-□B)
● 사용 가능 접속 방식*1
서보 앰프와의 직접 접속, 모션 컨트롤러/심플 모션 모듈 경유로의 접속
*1 접속 방식별 접속 가능 기종의 자세한 내용은 카탈로그의 "접속 가능 기종 일람(P.104 ~)"을 참조하십시오.
● 샘플 화면 입수 방법
샘플 화면은 GT Works3에 동봉되어 있습니다. 또한, 최신의 샘플 화면은 샘플 라이브러리 코너에서 다운로드할 수 있습니다.
샘플 화면의 GT Works3 대응 버전은 MR-J4-□A(-RJ):Ver.1.126G 이후 MR-J4-□B(-RJ), MR-J4W2-□B, MR-J4W3-□B:Ver.1.155M 이후입니다.
권장 업계
대응 GOT
대응 기기