장치 기동 시 최적의 게인을 찾아내는 것은 큰 일! 게인 조정마다 PC를 연결하는 것은 번거로움!
GOT에서 서보 앰프의 게인 조정이 가능합니다. 다른 기동 작업도 병행하여 실행할 수 있으므로, 효과적으로 기동할 수 있습니다.
기능 특징
MR Configurator2의 조정 기능과 같은 조정 화면을 GOT에서 표시할 수 있습니다.
PC가 없어도 GOT에서 쉽게 서보 앰프의 게인 파라미터를 조정할 수 있습니다.
원터치 조정 화면*
GOT 화면의 버튼 1개로 원터치 조정 조정 결과(튜닝 시간, 오버슈트량)를 확인할 수 있습니다.
* 즉시 사용할 수 있는 샘플 화면(VGA)을 제공하고 있습니다.
튜닝 화면*
더욱 성능을 추구하고자 하는 경우에는 튜닝 화면에서 게인 파라미터를 미세 조정할 수 있습니다.
* 즉시 사용할 수 있는 샘플 화면(VGA)을 제공하고 있습니다.
● 대상 기종
MELSERVO-J4 시리즈(MR-J4-□A(-RJ), MR-J4-□B(-RJ), MR-J4W2-□B, MR-J4W3-□B)
● 사용 가능 접속 방식*1
서보 앰프와의 직접 접속, 모션 컨트롤러/심플 모션 모듈 경유로의 접속
*1 접속 방식별 접속 가능 기종의 자세한 내용은 카탈로그의 "접속 가능 기종 일람(P.104 ~)"을 참조하십시오.
● 샘플 화면 입수 방법
샘플 화면은 GT Works3에 동봉되어 있습니다. 또한, 최신의 샘플 화면은 샘플 라이브러리 코너에서 다운로드할 수 있습니다.
샘플 화면의 GT Works3 대응 버전은 MR-J4-□A(-RJ):Ver.1.126G 이후 MR-J4-□B(-RJ), MR-J4W2-□B, MR-J4W3-□B:Ver.1.155M 이후입니다.
권장 업계
대응 GOT
대응 기기