서보 앰프의 상태를 더욱 쉽게 확인하고 싶다!
펄스열 출력에 의한 시스템의 경우, GOT를 시리얼로 서보 앰프에 접속하여 서보 앰프 셋업ㆍ모니터ㆍ알람ㆍ진단ㆍ파라미터 설정ㆍ테스트 운전을 실행할 수 있습니다.
기능 특징
GOT와 접속한 서보 앰프의 각종 모니터, 파라미터 변경, 테스트 운전 등을 실행할 수 있습니다.
전용 화면
화면을 작성하지 않아도 전용 화면에서 임의 파라미터의 모니터ㆍ쓰기가 가능합니다.
샘플 화면(VGA)
모니터 및 파라미터 설정, 테스트 운전 등 사용자 정의 가능한 샘플 화면을 제공하고 있습니다.
● 대상 기종
MELSERVO-J4 시리즈(MR-J4-□A(-RJ)), MELSERVO-J3 시리즈(MR-J3-□A), MELSERVO-J2-Super 시리즈(MR-J2S-□A, MR-J2S-□CP), MELSERVO-J2M 시리즈(MR-J2M-P8A)
* 서보 앰프의 기종에 따라 사용할 수 있는 서보 앰프 모니터 기능의 내용이 다릅니다.
● 사용 가능 접속 방식
서보 앰프와의 직접 접속
● 샘플 화면 입수 방법
샘플 화면은 GT Works3에 동봉되어 있습니다. 또한, 최신의 샘플 화면은 샘플 라이브러리 코너에서 다운로드할 수 있습니다.
샘플 화면의 GT Works3 대응 버전은 MR-J4-□A(-RJ):Ver.1.126G 이후 MR-J3-□A:Ver.1.128J 이후입니다.
권장 업계
대응 GOT
대응 기기