PC 없이 래더 프로그램을 디버그ㆍ편집하고 싶다!
트러블 발생 시, PC가 없어도 현장에서 래더를 보면서 장치 이상의 원인을 규명할 수 있습니다. 약간의 프로그램의 변경이라면, GOT의 화면에서 터치하기만 하면, 쉽게 래더 프로그램을 편집할 수 있습니다.
기능 특징
GOT에서 접속 기기 내의 시퀀스 프로그램을 래더 형식으로 모니터, 수정 및 디바이스 현재값 변경을 실행할 수 있습니다.
래더 모니터(래더 모니터)
미쓰비시전기 PLC의 시퀀스 프로그램을 래더 형식으로 모니터할 수 있습니다.
래더 편집
미쓰비시전기 PLC의 시퀀스 프로그램을 래더 형식으로 편집할 수 있습니다.
편집하고자 하는 부분(접점이나 세로선 부분 등)을 터치하기만 하면, 래더 기호ㆍ디바이스의 입력이나 변경 삭제를 실행합니다. 세로선ㆍ가로선의 삽입 삭제, 열ㆍ행의 삽입 삭제도 가능합니다.
● 대상 기종
RCPU*1, QCPU(Q 모드)*2, LCPU, 모션 컨트롤러 CPU(Q 시리즈)*3, CNC C70
*1 R08SFCPU, R16SFCPU, R32SFCPU, R120SFCPU, R08PCPU, R16PCPU, R32PCPU, R120PCPU 제외.
기타 RCPU는 래더 모니터만 대응합니다.
*2 Q02PHCPU, Q06PHCPU, Q12PHCPU, Q25PHCPU, Q04UDPVCPU, Q06UDPVCPU, Q13UDPVCPU, Q26UDPVCPU, Q12PRHCPU,
Q25PRHCPU 제외.
*3 Q170MCPU, Q170MSCPU(-S1)의 PLC CPU부(1호기)만 모니터할 수 있습니다.
● 사용 가능 접속 방식
Ethernet 접속*2, CPU 직접 접속, 시리얼 커뮤니케이션 접속, CC-Link IE 컨트롤러 네트워크 접속, CC-Link IE 필드 네트워크 접속, CC-Link 접속, 버스 접속, MELSECNET 접속
*1 접속 방식별 접속 가능 기종의 자세한 내용은 카탈로그의 "접속 가능 기종 일람(P.104 ~)"을 참조하십시오.
*2 CC-Link IE 필드 네트워크 Ethernet 어댑터 모듈을 사용한 경우, 시퀀스 프로그램 모니터(래더) 기능은 사용할 수 없습니다.
권장 업계
대응 GOT
대응 기기