PLC로 수집된 로깅 데이터를 즉시 확인하고 싶다. 조작반을 개폐하고 있으면, 다른 작업에 지장이 있다….
현장에 PC가 없어도 GOT에서 로깅 데이터를 표시, 확인하여 트러블에 신속하게 대응할 수 있습니다.
기능 특징
RCPU*ㆍQnUD(P)VCPUㆍLCPUㆍMELSEC-Q 시리즈 고속 데이터 로거 모듈ㆍCNC C70의 데이터 로깅 기능으로 수집된 로깅 데이터를 GOT에서 표시할 수 있습니다.
* R08SFCPU, R16SFCPU, R32SFCPU, R120SFCPU, R08PCPU, R16PCPU, R32PCPU, R120PCPU 제외.
<표시 가능 데이터>
PLC의 데이터 로깅(히스토리컬 트렌드)으로 수집된 로깅 데이터
멀티 커서로 간단 확인
커서를 표시하여, 데이터의 변화를 쉽게 확인할 수 있습니다. 시간ㆍ인덱스 번호에 따른 로깅 데이터의 검색도 가능합니다.
제어반을 열지 않고 로깅 데이터 입수
로깅 데이터는 GOT의 전면 USB 인터페이스*에 장착한 USB 메모리에 복사할 수 있으므로, 제어반 내에 있는 CPUㆍ고속 데이터 로거 모듈의 메모리 카드를 분리하지 않고 쉽게 로깅 데이터를 추출할 수 있습니다.
* 화이트 모델, 오픈 프레임 모델은 뒷면의 USB 인터페이스.
용이한 로깅 데이터 변경
FA 트랜스페어런트 기능을 사용하면, PC에서 GX LogViewer에서의 로깅 데이터 열람 및 CPU 모듈 로깅 설정 도구의 로깅 설정 변경을 실행할 수 있습니다.
* 필요한 옵션 기기에 대해서는 "기능 일람"을 참조하십시오.
권장 업계
대응 GOT
대응 기기