PC와 GOT를 무선으로 접속하고 싶다!
PC와 GOT 간의 무선 LAN 접속이 가능합니다. *1*2*3
프로젝트 데이터의 전송 및 FA 트랜스페어런트 기능, GOT Mobile 기능 등을 사용할 수 있습니다.
*1 GT21은 대응하지 않습니다.
*2 GOT 본체에 무선 LAN 통신 모듈(GT25-WLAN)을 장착해야 합니다.
*3 GT Works3 Ver.1.144A 이후에서 액세스 포인트에 대응합니다. 별도의 액세스 포인트
가 없어도 GOT와 모바일 기기를 직접 통신할 수 있습니다.
● 무선 LAN 접속에서의 사용
무선 LAN을 사용한 데이터 전송에서는 주변 환경이나 설치 장소에 따라서는 패킷이 소실되어 유선에 비해 안정적이지 않을 수 있습니다. 반드시 동작을 확인한 후에 사용하십시오.
● 무선 LAN 통신 모듈의 사용 가능 국가
하드웨어 버전 A의 무선 LAN 통신 모듈은 일본 국내에서만 사용할 수 있습니다. 하드웨어 버전 B 이후의 무선 LAN 통신 모듈은 일본(전파법), 미국(FCC 규격), EU 회원국, 스위스, 노르웨이, 아이슬랜드, 리히텐슈타인(R"TTE 지령)에서 사용할 수 있습니다. 하드웨어 버전 D 이후의 무선 LAN 통신 모듈은 일본, 미국, EU 회원국, 스위스, 노르웨이, 아이슬랜드, 리히텐슈타인, 중국(다만, 홍콩, 마카오, 대만 제외), 한국에서 사용할 수 있습니다.
권장 업계
대응 GOT
대응 기기