기계 트러블로 라인 정지!
무인 생산 라인이니까, 트러블의 원인을 규명하는 것은 곤란!
GOT에서 생산 라인의 모습을 녹화ㆍ재생 선명한 이미지로 트러블 원인을 분석할 수 있습니다.
기능 특징
GOT의 멀티미디어 모듈에 접속한 비디오 카메라의 영상을 표시, 녹화하거나 저장되어 있는 동영상 파일을 재생할 수 있습니다.
녹화 타이밍은 PLC 등 접속 기기 임의의 디바이스를 트리거로 할 수 있습니다.
* GT2705 제외
* 멀티미디어 모듈(GT27-MMR-Z), CF 카드가 필요합니다.
● 녹화 사양
이벤트 전후 녹화
장치에 이상 발생(=이벤트 트리거 디바이스:ON)의 전후 각각 120초 이내, 합계 최장 240초간의 영상을 녹화할 수 있습니다.
표준 모드
녹화 크기 VGA(640×480), 프레임 레이트 최대 15 fps로 녹화 크기 QVGA(320×240), 프레임 레이트 최대 30 fps의 2종류를 녹화할 수 있습니다.
장시간 모드
약 2일분의 장시간 녹화가 가능합니다. 녹화 크기는 QVGA(320×240), 프레임 레이트는 15 fps입니다.
● 모듈 장착
멀티미디어 모듈, 비디오 입력 모듈, RGB 입력 모듈, 비디오/RGB 입력 모듈, RGB 출력 모듈 중 어느 1개만 장착할 수 있습니다.
권장 업계
대응 GOT
대응 기기