현장에 복수의 모니터를 둘 공간이 없다….
GOT에 비디오 카메라 및 PC의 이미지를 표시할 수 있으므로, GOT 1대로 현장의 상황을 파악할 수 있습니다.
기능 특징
비디오 카메라 및 PC의 이미지를 GOT에 표시할 수 있습니다. 비디오 카메라, PC용 모니터 대신에 GOT를 활용할 수 있습니다.
* GT2705 제외
비디오 입력
최대 4대의 비디오 카메라로부터의 입력 이미지를 동시에 GOT에 표시할 수 있습니다. 이미지의 확대ㆍ축소나 GOT 이미지 저장(하드카피)을 실행할 수 있습니다.
* 비디오 입력 모듈(GT27-V4-Z) 또는 비디오/RGB 입력 모듈(GT27-V4R1-Z)이 필요합니다.
RGB 입력*1*2
RGB 이미지를 GOT에 표시할 수 있습니다. 2화면을 동시에 표시되는 것도 가능합니다*3 또한, 이미지의 회전, 제스처 조작에 의한 확대(400%)ㆍ스크롤이 가능합니다.*3
*1 RGB 입력 모듈(GT27-R2 또는 GT27-R2-Z) 또는 비디오/RGB 입력 모듈(GT27-V4R1-Z)이 필요합니다.
*2 GT27-R2와 GT27-R2-Z는 화면 작성 소프트웨어에서의 설정 방법이 다릅니다.
*3 GT27-R2만 대응합니다.
RGB 출력
시판 모니터를 접속하여 GOT의 화면을 대형 화면의 모니터에 표시할 수 있습니다. 또한, GOT의 백라이트가 OFF 되어 있을 때에도 항시, 외부 모니터에 GOT의 화면을 표시할 수 있습니다.
* RGB 출력 모듈(GT27-ROUT 또는 GT27-ROUT-Z)이 필요합니다.
● 모듈 장착
멀티미디어 모듈, 비디오 입력 모듈, RGB 입력 모듈, 비디오/RGB 입력 모듈, RGB 출력 모듈 중 어느 1개만 장착할 수 있습니다.
권장 업계
대응 GOT
대응 기기