PLC 고장! 배터리 부족! 새로운 기기와 프로그램 쓰기용 PC를 가지러 가야 한다….
PC를 사용하지 않고 GOT만으로 시퀀스 프로그램의 쓰기를 실행할 수 있습니다. PC 및 프로그램을 찾거나 가지러 갈 필요가 없으므로, 즉시 복구할 수 있습니다.
기능 특징
PLC CPU 등의 프로그램 및 파라미터 등의 데이터를 GOT의 SD 메모리 카드ㆍUSB 메모리에 저장(백업)/쓰기(복원) 할 수 있습니다.
GOT에 미리 데이터를 백업해 두면, PLC CPU 등의 FA 기기 교환 시 PC를 사용하지 않고 GOT만으로 교환ㆍ복구할 수 있습니다.
* GT2104-PMBLS, GT2103-PMBLS 제외.
일괄 백업/자동 백업
Ethernet상의 여러 기기를 일괄로 백업 및 트리거 디바이스 또는 요일ㆍ시간 지정에 의해 자동 백업이 가능하므로 백업하는 어려움을 줄일 수 있습니다.
* GT21은 대응하지 않습니다.
● 대상 기종
RCPU(R08SFCPU, R16SFCPU, R32SFCPU, R120SFCPU 제외)*1, QCPU(Q 모드)(Q12PRHCPU, Q25PRHCPU 제외), LCPU, FX CPU, 모션 컨트롤러 CPU(MELSEC iQ-R 시리즈)*1, 모션 컨트롤러 CPU(Q 시리즈)(SV13/SV22만)*1, 로봇 컨트롤러*1, CNC C70*1, 인버터(A800 시리즈)*1*2, 서보 앰프(MR-J4-□GF)*1*2
*1 GT21은 대응하지 않습니다.
*2 GOT와 PLC 간 Ethernet 접속, PLC와 인버터/서보 앰프 간 CC-Link IE 필드 네트워크로 접속 시만 대응
합니다.
● 사용 가능 접속 방식*1
Ethernet 접속*2, CPU 직접 접속, CC-Link IE 필드 네트워크 접속*3, 시리얼 커뮤니케이션 접속, 버스 접속
*1 접속 방식별 접속 가능 기종의 자세한 내용은 카탈로그의 "접속 가능 기종 일람(P.104 ~)"을 참조하십시오.
*2 CC-Link IE 필드 네트워크 Ethernet 어댑터 모듈을 사용한 경우, 백업/복원 기능은 사용할 수 없습니다.
*3 PLC와 인버터/서보 앰프 간 접속 방식입니다.
● 대상 데이터
프로그램, 파라미터, 디바이스 코멘트, 디바이스 초기값 데이터, 파일 레지스터 등
권장 업계
대응 GOT
대응 기기