PC 없이 PLC 시스템 상태를 확인할 수 있으면 좋겠다.
GOT에 접속된 PLC 시스템의 시스템 구성도를 그래픽 화면에 표시하여, 모듈 상태를 확인할 수 있습니다. 각 모듈을 터치하면, 모듈에 대응하는 확장 기능을 기동할 수 있으므로, 시스템의 보수 및 Down Time의 단축을 기대할 수 있습니다.
기능 특징
현장에 PC가 없어도 GOT에서 쉽게 PLC 시스템의 상태를 확인할 수 있습니다.
확장 기능 기동
시스템 구성도에 있는 각 모듈을 터치하면, 모듈에 대응하는 확장 기능을 기동할 수 있습니다.
온라인 모듈 교환 기능
온라인 교환이 가능한 PLC의 모듈 교환을 GOT에서 지시할 수 있습니다.
● 대상 기종
QCPU(Q 모드), LCPU, 모션 컨트롤러 CPU(Q 시리즈), CNC C70, 로봇 컨트롤러(CRnQ-700만)
● 사용 가능 접속 방식*1
Ethernet 접속*2, CPU 직접 접속, 시리얼 커뮤니케이션 접속, CC-Link IE 컨트롤러 네트워크 접속, CC-Link IE 필드 네트워크 접속, CC-Link 접속, 버스 접속, MELSECNET 접속
*1 접속 방식별 접속 가능 기종의 자세한 내용은 카탈로그의 "접속 가능 기종 일람(P.104 ~)"을 참조하십시오.
*2 CC-Link IE 필드 네트워크 Ethernet 어댑터 모듈을 사용한 경우, 시스템 론처 기능은 사용할 수 없습니다.
● 시스템 론처에서 기동할 수 있는 확장 기능
디바이스 모니터, 시퀀스 프로그램 모니터(래더), 시퀀스 프로그램 모니터(SFC), 네트워크 모니터, Q 모션 모니터, 인텔리전트 모듈 모니터, 백업/복원*1, 모션 SFC 모니터, CNC 모니터, CNC 데이터 입출력, CNC 가공 프로그램 편집, iQSS 유틸리티
*1 CPU 호기 지정은 인계되지 않고, 접속 대상 채널만 선택된 상태가 됩니다.
● 온라인 모듈 교환 기능의 대상 모듈
QCPU(Q 모드)의 입력/출력/입출력 모듈, 아날로그 입력/출력 모듈, 온도 입력/온도 조절 모듈
권장 업계
대응 GOT
대응 기기