다양한 FA 기기ㆍ접속 방식을 사용하고 싶다!
GOT는 다양한 FA 기기ㆍ접속 방식에 대응합니다. 멀티 채널 기능을 사용하면, 1대의 GOT에서 4채널의 FA 기기를 모니터할 수 있습니다.
기능 특징
GOT는 다양한 FA 기기ㆍ접속 방식에 대응합니다. 멀티 채널 기능과 디바이스 데이터 전송 기능을 사용하여 여러 다른 제조회사ㆍ다른 종류의 FA 기기를 모니터할 수 있습니다.
* GT2104-PMBLS, GT2103-PMBLS 제외.
사용 가능 접속 방식
ㆍEthernet
ㆍRS-232
ㆍRS-422/485
ㆍCC-Link IE 컨트롤러 네트워크
ㆍCC-Link IE 필드 네트워크
ㆍCC-Link
ㆍBus
ㆍMELSECNET/H*
ㆍMODBUS®
* NET/10 모드를 포함합니다.
멀티 채널 기능
1대의 GOT에서 최대 4채널*의 FA 기기(PLC, 서보, 인버터, 온도 조절기 등)를 모니터할 수 있습니다.
* GT21은 최대 2채널.
디바이스 데이터 전송 기능
GT Works3에서 전송 소스ㆍ전송 대상 디바이스와 트리거를 설정하기만 하면, FA 기기 간의 디바이스를 전송할 수 있습니다.
● 다양한 주변기기
외부 기기(조작 패널, 스위치, 램프 등), 2차원 코드 리더, 바코드 리더, RFID 리더, IC카드 리더, 스피커, 비디오 카메라, 디스플레이(RGB 출력), PC(RGB 입력), 시리얼 프린터, PictBridge 대응 프린터
● 멀티 채널 기능
GOT 본체의 기종에 따라 사용할 수 있는 접속 방식 및 채널수, 기능이 다릅니다. 자세한 내용은 매뉴얼을 참조하십시오.
권장 업계
대응 GOT
대응 기기