생산 현장의 정보를 분석하여 생산 효율을 향상하고 싶지만, 시스템의 구축이 번거롭다….
GOT는 PC 및 프로그램이 불필요한 MES* 데이터 베이스 서버와 통신하여 생산 지시 요구, 생산 실적 등의 데이터를 송신할 수 있습니다.
*
품질, 생산량, 납기, 비용 등의 최적화를 목적으로 한 생산 현장에서의 관리ㆍ생산 제어 시스
템
기능 특징
GOT와 접속된 FA 기기의 데이터를 서버 PC의 데이터베이스에 GOT에서 SQL문*1으로 송신할 수 있습니다. *2
*1 SELECT(추출/복수 추출), UPDATE(업데이트), INSERT(삽입).
*2 별도로 라이센스(GT25-MESIFKEY)가 필요합니다.
프로그램을 작성하지 않고 간단 통신
데이터베이스와의 통신은 GT Works3상에서 필요한 데이터를 지정하기만 하면, 쉽게 통신할 수 있습니다.
다양한 기기의 데이터를 일괄 송신
FA 기기의 종류 및 제조회사가 다른 경우에도 GOT에서 데이터를 수집하여 일괄로 MES 데이터 베이스 서버에 데이터 송신할 수 있습니다. GOT에서 데이터를 수집함으로써, 데이터베이스와 쉽게 데이터 통신할 수 있습니다.
새로운 통합 솔루션 제공
미래의 공장에는 "생산가치 향상"과 "환경ㆍ사회와의 공생"이라고 하는 2가지 관점이 요구되고 있습니다.
미쓰비시전기는 다양한 FA 제품군과 강력한 파트너십에 의해 이러한 과제를 해결합니다. 생산성 향상, 환경ㆍ사회와의 공생, 안전성 유지 등에 대하여 생산 현장의 데이터를 수집하여 분석함으로써 "시각화"를 실현합니다. 새로운 개선을 위한 통합 솔루션을 제공합니다.
● 기능 일람
ㆍDB 연계 기능
(태그 기능/트리거 버퍼링 기능/트리거 감시 기능/SQL문 송신 기능/연산 처리 기능/프로그램 실행 기능/DB 버퍼링 기능)
ㆍSNTP 시간 동기 기능
ㆍ리소스 데이터 송신 기능
ㆍ진단 기능
ㆍDB 서버 기능(ODBC 접속 기능/접속 설정 기능/로그 출력 기능)
● 사용 가능 데이터베이스
Oracle®12c*1
Oracle®11g*2
Oracle®10g/9i/8i*3
Microsoft® SQL Server® 2014/2012/2008 R2/2008*2
Microsoft® SQL Server® 2005/2000*3
Microsoft® SQL Server® 2000 Desktop Engine(MSDE2000)
Microsoft® Access® 2013*3
Microsoft® Access® 2010*2
Microsoft® Access® 2007/2003/2000
*1 64비트 버전만 대응합니다.
*2 32비트 버전, 64비트 버전에 대응합니다.
*3 32비트 버전만 대응합니다.
권장 업계
대응 GOT
대응 기기