업종별 솔루션
자동차

프레스
- 낭비되는 전력을 줄이고 에너지 절약을 실현하고 싶다.
- 여러 개의 프레스 패턴을 나누어 사용하여 금형 변경 시 소요되는 생산 준비 공수를 줄이고 싶다.
- 서보 모터의 수명을 검지하여 다운 타임을 단축하고 싶다.

과제 해결
| 과제 | 해결 |
|---|---|
| 낭비되는 전력을 줄이고 에너지 절약을 실현하고 싶다. | 전원 회생 컨버터 유닛 MR-CV와 여러 개의 서보 앰프/드라이브 유닛을 모선 공통 접속 |
| 여러 개의 프레스 패턴을 나누어 사용하여 금형 변경 시 소요되는 생산 준비 공수를 줄이고 싶다. | 다양한 패턴의 캠 데이터를 작성하여 상황에 따라 프레스 패턴을 변화 |
| 서보 모터의 수명을 검지하여 다운 타임을 단축하고 싶다. | 수집한 진동 데이터를 분석하여 상태를 가시화 |
과제
낭비되는 전력을 줄이고 에너지 절약을
실현하고 싶다.
해결
트랜스퍼 프레스기의 피더를 구동하고 있는 서보 모터의 감속 시 회생 에너지를 다른 축에서
유효하게 활용하거나 전원 측에 되돌려 에너지 절약을 실현합니다.
- 서보 앰프와 드라이브 유닛을 여러 축에 접속하여 회생 에너지를 전원으로 되돌리고 재사용을 가능하게 한다.
- 회생 옵션의 설치가 불필요하므로 회생 시 발열을 줄여 공간 절약을 실현
Point
- 서보 앰프 및 드라이브 유닛의 소비 전력과 적산 전력을 컨트롤러에서 확인 가능
- 소용량 서보 앰프의 경우, MR-CV를 사용하지 않고 다축 앰프를 통해 서보 앰프 내에서 회생 전력을 자동으로 여러 축에서 효과적으로 활용

관련 제품
과제
여러 개의 프레스 패턴을 나누어 사용하여 금형 변경 시 소요되는 생산 준비 공수를 줄이고 싶다.
해결
다품종 소재를 프레스 가공할 때 다양한 패턴의 캠 데이터를 작성하고, 상황에 따라 프레스
패턴을 변화시켜 금형 변경 공수를 줄입니다.
- 심플 모션 유닛 설정 툴로 다양한 패턴의 캠 데이터를 작성
- 어드밴스드 동기 제어, 캠 제어, 속도 및 토크 제어 등 고도의 광범위한 모션 제어를 펑션 블록(FB) 등의 시퀀스 프로그램만으로 손쉽게 실현
Point
- 워크에 따른 프로그램(캠 데이터)을 사용하여 최적의 프레스 패턴으로 변경
- 캠 동작에는 직선 동작, 왕복 동작, 이송 동작이 있으며 용도에 따라 선택 가능

관련 제품
과제
서보 모터의 수명을 검지하여 다운
타임을 단축하고 싶다.
해결
서보 모터 및 기계 부품(실린더, 커플링 등)의 이상 진동을 검지하여 예방 및 예지 보전을
실현합니다.
- 설비나 기기에서 수집한 진동 데이터를 진동 분석으로 분석하여 현재 상태를 정량적으로 파악하고 가시화합니다.
- 서보 모터 및 기계 부품(실린더, 커플링 등)의 정상 시 진동으로부터의 편차를 수치화합니다.
Point
- GOT에 진동의 특징이 되는 주파수를 표시하거나 진폭이 큰 주파수를 표시하는 등 다양한 분석 결과를 표시할 수 있다.
- 4CH 동시 측정이 가능하여 방향과 위치에 따른 진동의 차이를 확인할 수 있다.