제품정보

GOT3000 시리즈

다양한 기기와 접속할 수 있어 쾌적한 모니터링 실현

풍부한 인터페이스 GT37 모델 이미지

new①USB Type-C(디바이스/호스트)

PC와 USB 기기를 접속할 수 있습니다.
제어반을 열지 않고 프로젝트 데이터를 전송할 수 있습니다.

  • PC

    PC

  • 키보드

    키보드

  • 마우스

    마우스

  • USB 메모리

    USB 메모리

프로젝트 데이터 전송 시간 단축

전송 시간 비교(USB Type-C 경유)*

전송 시간 비교(USB Type-C 경유) 전송 시간 비교(USB Type-C 경유)

*당사 테스트 환경 결과.

new②비접촉 태그

호환되는 모바일 단말기를 갖다 대기만 하면 미리 설정한 정보를 불러옵니다.

태그 리더

태그 리더

리모트 접속 시

전송 시간 비교(USB Type-C 경유)

액세스 정보(지정 URL)를 통해 GOT를 리모트 모니터링할 수 있습니다.

GOT MOBILE

트러블 발생 시

전송 시간 비교(USB Type-C 경유)

‘전화 걸기’, ‘메일 전송’, ‘텍스트 표시’ 등 즉시 대응할 수 있습니다.

③SD 메모리 카드 인터페이스

SD 메모리 카드로 데이터 영역을 확장할 수 있습니다.

  • SD 메모리 카드 인터페이스

    SD 메모리
    카드

④확장 인터페이스

확장 유닛을 장착할 수 있습니다. *

*별도의 확장 인터페이스 변환 유닛(GT37-IF2000)이 필요합니다.

⑤USB Type-A(호스트)

USB 기기를 접속할 수 있습니다.

  • 키보드

    키보드

  • 마우스

    마우스

  • 바코드 리더

    바코드 리더

  • 웹캠


  • 스피커

    스피커

  • USB 메모리

    USB
    메모리

new⑥디지털 영상 출력

HDMI 케이블로 외부 모니터에 접속하여 GOT 화면을 출력할 수 있습니다.

  • 대형 모니터

    USB
    대형
    모니터

new⑦Ethernet(1000BASE-T)

  • CC Link IE TSN
  • OPC UA MODBUS/TCP

2포트를 표준 탑재. Port1만 CC-Link IE TSN(Class A)에 대응합니다.

  • PLC

    PLC

  • 타사 PLC

    타사 PLC

  • 인버터

    인버터

  • 서보

    서보

Ethernet 접속 대응 기기

  • PC

    PC

  • PC/서버

    PC/서버

  • 네트워크 카메라

    네트워크 카메라

⑧시리얼(RS-232/422/485)

FA 기기

  • PLC

    PLC

  • 타사 PLC

    타사 PLC

  • 인버터

    인버터

  • 서보

    서보

  • 온도 조절기

    온도
    조절기

  • 바코드 리더

    바코드 리더

  • RFID

    RFID

접속 기기가 많아도 쾌적한 모니터링 성능

모니터링 성능 비교(여러 기기 Ethernet 접속)

여러 기기를 모니터링할 때의 모니터링 성능이 향상되어 스트레스 없는 모니터링이 가능합니다.

*2 당사 테스트 환경 결과.

보기 편하고 미려한 화면, 경쾌한 조작성

GT37 모델

기동 시간과 모니터링(통신 및 렌더링) 성능 향상

시동 시간 비교*1

모니터 성능 비교*2

멀티코어 CPU 탑재에 따른 병렬 처리로 기동 시간 단축. 로깅, 스크립트, 알람 등의 고부하 처리 중에도 화면 조작이 원활합니다.

*1 당사 테스트 환경 결과.

*2 당사 테스트 환경(고부하 처리 시) 결과.

사용자 메모리 용량 향상

사용자 메모리 용량 비교
사용자 메모리 용량 비교

모니터 성능 비교*2
사용자 메모리 용량 비교

안심할 수 있는 메모리 용량으로 데이터 용량 걱정 없이 프로젝트 데이터를 작성하고 저장할 수 있습니다.