![]()
라이선스 필요
표시기 GOT 활성화 파일 신청 양식
· 사용자 작성 화면에서 동영상(MP4) 재생이 가능합니다. * 화면상에 설정·배치한 터치 스위치로 동영상을 조작할 수 있습니다.
· 현장의 GOT에서 동영상 매뉴얼을 재생할 수 있습니다. 다품종 소량 생산이나 작업자 교체가 빈번한 현장에서도 신속한 트레이닝과 작업 표준화가 가능해져 업무 효율화를 도모할 수 있습니다.

· HDMI 케이블 하나로 대형 모니터와 접속하여 GOT 화면을 크게 표시할 수 있습니다.
· GOT 화면과는 다른 별도의 화면을 표시할 수 있습니다.
· 안돈으로 활용하여 정보를 공유할 수 있습니다.

옵션 유닛 없이 영상 출력 가능
라이선스 필요 *1
표시기 GOT 활성화 파일 신청 양식
· 웹캠 또는 네트워크 카메라와 접속하여 카메라의 실시간 영상을 GOT에 표시할 수 있습니다.
· 녹화 및 재생 기능으로 트러블 발생 시의 상황을 영상으로 확인할 수 있습니다.

| [무상 제공]즉시 사용 가능한 애드온 프로젝트(샘플 화면) 바로가기 |
| 항목 | 대응 카메라*2 | ||
|---|---|---|---|
| 웹캠 | 네트워크 카메라 | ||
| 접속 형태 | USB | Ethernet | |
| 최대 접속 대수 | 1 | 4 | |
| 실시간 영상 표시 대수(최대) | 1 | 4 | |
| 라이선스 불필요 | 불필요 | 필요 | |
| 실시간 영상 표시 대수(최대) | 1 | 1 | |
| 라이선스 불필요 | 필요 | 필요 | |