![]()

라이선스 키(USB 포트용)를 장착할 필요 없이 라이선스 등록만으로 이용 가능합니다.

· PC를 사용하여 GOT와 동일한 화면으로 생산 현장을 모니터링할 수 있습니다.
· GOT 화면과 동일하게 GT Works3에서 화면을 작성합니다. 또한, GOT용 프로젝트 데이터를 기종 변환하여 사용할 수 있습니다.

· 여러 라인의 정보를 1대의 PC에서 확인할 수 있어 통합 모니터링이 가능합니다.
· 1대의 SoftGOT로 최대 4채널의 접속 기기와 접속할 수 있습니다.

· 현장에 GOT가 있으면 SoftGOT가 현장 GOT의 데이터를 사용하여 리모트 모니터링을 할 수 있습니다.
· 현장 GOT의 데이터를 사용하기 때문에 SoftGOT용 화면을 작성할 필요가 없습니다.

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| PC |
· Windows가 동작하는 PC · MELIPC(MI3321G-W, MI3315G-W) |
| OS*1*2*3*4*5*6 |
· Microsoft Windows Server 2022 Standard(64비트 버전)*7 · Microsoft Windows Server 2019 Standard(64비트 버전)*7 · Microsoft Windows Server 2016 Standard(64비트 버전)*7 · Microsoft Windows 11 Education(64비트 버전)*7 · Microsoft Windows 11 Enterprise(64비트 버전)*7 · Microsoft Windows 11 Pro(64비트 버전)*7 · Microsoft Windows 11 Home(64비트 버전)*7 |
| CPU | Intel Core i3(8세대) 이상 |
| 메모리 | 8GB 이상 권장 |
| 디스플레이 | 9인치 이상, 해상도 FWXGA(1366×768 픽셀) 이상 |
| 하드 디스크 여유 용량 |
· 설치 시: 5GB 이상 권장 · 실행 시: 512MB 이상 권장 |
| 표시색 | High Color(16비트) 이상 |
| 하드웨어 | 네트워크 어댑터 |
| 기타 소프트웨어 |
프로젝트를 작성하려면 아래의 소프트웨어가 필요합니다.
ㆍGT Designer3 (GOT3000) Version1.400S 이후
GX Simulator3 접속을 사용하려면 아래의 소프트웨어가 필요합니다.
ㆍGX Works3 Version1.105K 이후
GX Simulator2 접속을 사용하려면 아래의 소프트웨어가 필요합니다.
ㆍGX Works2 Version1.621X 이후
MT Simulator2 접속을 사용하려면 아래의 소프트웨어가 필요합니다.
ㆍMT Works2 Version1.189X 이후
OPC UA 클라이언트 접속을 사용하려면 아래의 소프트웨어가 필요합니다.
ㆍGT OPC UA Client Setting Tool Version1.06G 이후
Commander를 설정하려면 아래의 소프트웨어가 필요합니다.
ㆍGT SoftGOT1000 Version3.64S 이후
ㆍGT SoftGOT2000 Version1.215Z 이후
MELSOFT Mirror 접속을 사용하려면 아래의 소프트웨어가 필요합니다.
ㆍMELSOFT Mirror Version1.000A 이후
|
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 해상도(픽셀) |
ㆍ VGA: 640×480 ㆍ SVGA: 800×600 ㆍ XGA: 1024×768 ㆍ HD: 1280×720 ㆍ WXGA: 1280×800 ㆍ FWXGA: 1366×768 ㆍ Full HD: 1920×1080 ㆍ WUXGA: 1920×1200 ㆍ 커스텀(임의 지정): X×Y *1 |
| 표시 색상 | High Color(16비트) 이상 |
| 사용자 메모리 용량 |
ㆍ 저장용 메모리(ROM): 256MB ㆍ 동작용 메모리(RAM): 768MB |