제품정보

제품 특징

방폭형 GT27, GT25 와이드 모델의 자세한 내용은 여기
  • 방폭형 GT27의 자세한 내용은 여기
  • GT25 와이드 모델의 자세한 내용은 여기

표시기 GOT

GOT는 Graphic Operation Terminal(그래픽 오퍼레이션 터미널)의 약자입니다.
기존에 조작반에 장착되어 있는 하드웨어적인 스위치, 램프 등을 소프트웨어적으로 실현하며, 모니터 화면에서 이러한 표시ㆍ조작이 가능한 터치 패널부의 표시기입니다.

GOT 도입의 장점

조작반 소형화

소프트웨어에 의해 스위치, 램프 등을 실현하기 위해 하드웨어적인 설치 부품을 절감할 수 있음 조작반의 소형화가 가능합니다.

배선에서의 비용 절감

조작반에서의 부품과 부품 사이의 배선에 상당하는 부분을 소프트웨어적으로 처리함으로써, 번거롭고 비용이 드는 배선이 감축됩니다.

조작반의 표준화 가능

요구 사양의 변경에 대해서도 소프트웨어에 의한 설정 변경에 대응하므로, 조작반의 표준화가 가능합니다.

HMI(Human Machine Interface)로의 부가가치 창출

스위치 및 램프의 표시는 물론, 그래픽 표시 및 문자 표시, 알람 표시 등을 쉽게 실현할 수 있으므로, 장치 전체의 부가가치 향상이 가능합니다.