풍부한 2D·3D*1 심벌이나 CAD 데이터 불러오기, 상황에 맞는 색상 및 사이즈 변경을 통해 높은 가성비로 아름답고 보기 좋은 그래픽 화면을 작성할 수 있습니다. 또한, 확대·축소에 맞춰 표시할 정보를 자동으로 변경하거나 3D 모델*1을 이용하여 시스템 전체를 더욱 리얼하게 표시하는 등 용도에 맞는 다채로운 표시가 가능합니다.
풍부한 심벌·도형·뷰어나 고객의 CAD 데이터를 화면으로 불러와 간단히 그래픽 화면을 작성할 수 있습니다.
작성한 화면의 각도를 변경하거나 확대할 수 있습니다. 색을 더하여 직관적인 상황 표시도 가능합니다.
데이터의 추이를 그래프로 표현합니다. 실시간 및 히스토리컬 트렌드에 대응합니다. 시스템 운용 중에 펜의 추가·삭제, 표시 스케일 변경, 일시 정지, 표시의 겹침·분할과 같은 트렌드 표시의 형식을 변경할 수 있습니다. 표시 데이터를 출력하여 다른 애플리케이션에서 이용할 수도 있습니다.
데이터를 색상으로 분류해 히트맵*2으로 가시화함으로써 신속한 분석을 지원합니다.
알람·이벤트를 알기 쉽게 표시하여 이상 상황의 조기 발견·대응을 지원합니다. 실시간 및 히스토리컬 알람에 대응합니다. AssetWorX™와 조합하면 선택한 생산 라인·설비별로 알람 수나 알람 상태 내역을 쉽게 확인할 수 있습니다.
GENESIS64™ 서버상의 감시 제어 화면을 네트워크상의 PC나 모바일 기기에 표시할 수 있는 기능입니다. 클라이언트상의 Web 브라우저*3에 화면을 표시하기 때문에 감시 제어를 위한 소프트웨어를 설치하지 않아도 됩니다. 또한, MobileHMI™ 앱을 다운로드하면 각 모바일 기기의 화면 사이즈에 최적화된 표시가 가능하며,*4 모바일 기기만의 직관적인 조작(스와이프 등)도 가능합니다.
인터넷상에 있는 지도 정보를 감시 화면으로 이용할 수 있습니다. 또한, Smart Pin의 각 타일에 라인이나 설비 상태를 할당하여 지도상에 배치하면 각 지역에 흩어져 있는 거점의 상황을 한눈에 확인할 수 있습니다.
국제 표준 ANSI/ISA-95*5에 준거한 자산 관리를 실현할 수 있습니다. 회사의 실제 구조에 따라 회사·거점·공장·생산 라인과 같은 계층 모델을 트리에 적용함으로써 다양한 수준의 데이터에 쉽게 접근할 수 있는 화면을 작성할 수 있습니다. 또한, Excel®을 기본으로 한 설계 지원 툴*6을 사용하면 큰 규모의 자산 트리도 손쉽게 작성할 수 있습니다.
Microsoft® SQL Server®, Oracle®, ODBC 등 각종 외부 데이터 베이스로부터 취득한 값을 사용하기 쉽게 가공하여 표·그래프 형식으로 표시할 수 있습니다. MES나 다른 애플리케이션과의 데이터 베이스를 공유하는 시스템을 구축할 수 있어 시스템 과제를 추출하거나 조기에 발견할 수 있도록 지원합니다.
직관적인 조작으로 위젯(그래프, 표, 각종 심벌)을 화면상에 자유롭게 배치하여 대시보드를 커스터마이즈할 수 있습니다. 원하는 대로 커스터마이즈하여 경영 의사 결정에 더 도움이 될 만한 정보를 추출하거나 가시화할 수 있습니다.
플로차트를 이용하면 데이터 기록, 알람 통지, 보고서 출력과 같은 일련의 처리를 그래픽으로 구축하여 실행할 수 있습니다.
알람·이벤트나 데이터 베이스 연동 등 다양한 설정을 ‘프로젝트’ 단위로 일괄 관리할 수 있습니다. 프로젝트 트리 표시나 드래그&드롭 조작을 통해 시각적이며 직관적인 애플리케이션을 구축할 수 있습니다. 프로젝트 데이터의 일괄 출력으로 프로젝트를 정기적으로 백업할 수 있고, 사무실에서 사용 중인 개발 환경을 현장 운용 환경으로 원활하게 이행할 수도 있습니다. 또한, 각 툴의 설정 데이터를 CSV, XML 형식으로 출력하여 Windows® 앱상에서 편집할 수 있습니다.