부하가 크고, 가속 빈도가 높은 기계의 열화 정도를 알고 싶다.
PC를 접속하지 않고 기계의 경년 마모를 파악하여 쉽게 예방 보전할 수 있습니다.
기능 특징
MR Configurator2의 보전 기능과 같은 기계 진단 화면을 GOT에서 표시할 수 있습니다.
PC가 없어도 GOT에서 쉽게 서보 앰프의 기계 진단 정보를 확인할 수 있습니다.
기계 진단 화면*
서보 앰프의 기계 진단 기능으로 수집된 기계의 마찰, 토크 진동 등의 추정치를 GOT에 표시합니다. 추정치가 GOT에서 설정한 임계값을 초과하면, 추정치의 수치 영역이 빨강으로 변경됩니다.
* 즉시 사용할 수 있는 샘플 화면(VGA)을 제공하고 있습니다.
● 대상 기종
MELSERVO-J4 시리즈(MR-J4-□A(-RJ), MR-J4-□B(-RJ), MR-J4W2-□B, MR-J4W3-□B)
● 사용 가능 접속 방식*1
서보 앰프와의 직접 접속, 모션 컨트롤러/심플 모션 모듈 경유로의 접속
*1 접속 방식별 접속 가능 기종의 자세한 내용은 카탈로그의 "접속 가능 기종 일람(P.104 ~)"을 참조하십시오.
● 기계 진단
마찰 추정에는 가감속 운전이 필요합니다. 따라서 항시 일정 속도로 운전하는 속도 제어 및 토크 제어에서는 마찰 추정이 불가능할 가능성이 있습니다. 자세한 내용은 여기를 참조하십시오.
● 샘플 화면 입수 방법
샘플 화면은 GT Works3에 동봉되어 있습니다. 또한, 최신의 샘플 화면은 샘플 라이브러리 코너에서 다운로드할 수 있습니다.
샘플 화면의 GT Works3 대응 버전은 MR-J4-□A(-RJ):Ver.1.126G 이후 MR-J4-□B(-RJ), MR-J4W2-□B, MR-J4W3-□B:Ver.1.155M 이후입니다.
권장 업계
대응 GOT
대응 기기