목적별 솔루션 계장/이중화개발 환경

GX Works3(MELSEC iQ-R 시리즈)
One Software, Many Possibilities
하나의 소프트웨어에 수 많은 가능성
GX Works3에는 프로젝트 작성(시스템 구성, 프로그래밍)과 유지보수 작업(디버그, 진단, 관리)을 쉽게 할 수 있는 기능을 탑재하고 있습니다.

프로젝트의 개발 프로세스를 고려한 개발 환경
다양한 기능을 GX Works3에 통합하면 프로젝트 작성이 간단해질 뿐만 아니라, 개발 프로세스에 통일성을 부여할 수 있습니다.
시스템 전체의 설계
- 부품 사용을 통해 유닛 구성도를 간단히 작성
- 유닛 구성도에서 유닛 파라미터를 자동 생성
- 심플 모션 유닛 설정 툴의 통합
제어·목적에 맞는 프로그램 언어의 선택
- IEC 61131-3에 적합
- 주요 프로그램 언어를 지원
- 프로그램 언어에 의존하지 않는 표시·조작의 일관성
간단히 디버그
- 여러 개의 온라인 모니터
- 하드웨어가 필요 없는 시뮬레이션
- 데이터 로깅
알기 쉬운 유지보수
- 시스템 모니터링
- 유닛, 네트워크 진단
- 다국어 코멘트 설정·전환

간단한 프로그래밍으로 프로세스 제어 시스템을 구축할 수 있다.
- 엔지니어링 소프트웨어 GX Works3에서는 프로세스 제어용 태그 FB 등의 펑션 블록을 화면에 드래그 & 드롭하여 연결하고 설정하기만 하면 되는 직관적인 프로그래밍 환경에서 프로세스 제어 프로그램을 효율적으로 작성할 수 있습니다.
- 프로세스 제어용 태그 FB은 FB 속성 페이지를 통해 시각적으로 파라미터 설정이 가능합니다.
프로세스 제어용 FB을 통한 간단한 프로그래밍

FB 속성 페이지를 통한 간단한 설정

*모든 제조사가 제공하는 태그 FB 및 사용자 정의 태그 FB에 대응합니다.
- 프로세스 제어용 태그 FB은 페이스 플레이트를 통한 모니터링 외에도 PX Developer 모니터링 툴에서의 트렌드 표시와 오토 튜닝을 활용한 파라미터 설정이 가능하므로 시스템 기동 조정이 용이합니다
프로세스 제어용 FB의 모니터링과 튜닝

- 래더 언어, FBD 언어(프로세스 제어 프로그래밍), SFC 언어, ST 언어에 대응합니다