Factory Automation

목적별 솔루션 계장/이중화감시 솔루션

GENESIS64™

SCADA를 통해 고도화되고 다양한 감시 시스템을 구축할 수 있습니다.

계장 감시에 필수적인 표준 화면 탑재

페이스 플레이트를 비롯한 계장 시스템 감시에 필요한 화면을 탑재하고 있습니다. SCADA의 풍부한 기능과 함께 DCS에 필적하는 고도의 감시 시스템을 구축할 수 있습니다.

GX Works3로 작성한 계장 프로그램에서 필요한 설정을 자동 생성

엔지니어링 소프트웨어 GX Works3로 작성한 계장 프로그램에서 화면과 통신 태그 등 필요한 설정이 자동으로 생성되어 즉시 사용할 수 있습니다. *1설정에 드는 공수를 줄일 수 있어 원활한 시스템 구축이 가능합니다.

  • *1.MELSEC iQ-R 시리즈만 대응합니다. 본 화면을 Web 브라우저에서 원격 감시할 경우, Microsoft Edge®(IE 모드)를 사용해 주십시오.

풍부한 기능 라인업

그래픽 화면 작성 및 표시

다양한 2D 및 3D*2심볼과 CAD 데이터 가져오기, 상황에 따른 색상과 크기 변경을 통해 깔끔하고 보기 쉬운 그래픽 화면을 높은 가성비로 작성할 수 있습니다.

  • *2.GENESIS64™ Basic SCADA는 3D에 대응하지 않습니다.

알람 표시 및 통지

알람 및 이벤트를 알기 쉽게 표시하여 이상을 조기에 발견하고 대응을 지원합니다. 선택한 생산 라인 및 설비별 알람 수와 알람 상태 내역을 간단히 확인할 수 있습니다. 또한, 엔지니어링 소프트웨어 GX Works3의 계장 태그 알람도 간단한 설정으로 확인할 수 있습니다.

개방형 접속성

당사 FA 기기와 직접 접속할 수 있을 뿐만 아니라, OPC™, BACnet®, MODBUS®와 같은 업계 표준 개방형 프로토콜, SQL Server®, Oracle®, ODBC 등 다양한 데이터베이스에도 대응합니다.

이중화 기능

메인계 및 서브계 서버의 이중화로 서버 이상에 의한 설비 정지, 데이터 누락을 방지합니다.

Web 감시

Web 브라우저를 통한 원격 감시가 가능합니다. 클라이언트 측에 GENESIS64™를 설치할 필요가 없습니다.

트렌드 표시

실시간 및 히스토리컬 트렌드에 대응합니다. 시스템 운용 중에 펜 추가 및 삭제, 표시 스케일 변경, 일시 정지, 표시 중첩 및 분할 등 트렌드 표시 형식을 변경할 수 있습니다.

보고서 자동 출력

서버에 축적된 각종 데이터로부터 시간별(일일 보고·주간 보고·월간 보고·연간 보고 등) 또는 장소별(장치·생산 라인·공장·거점 등)로 장부를 자동 출력할 수 있습니다. Excel®형식 외에도 HTML 및 PDF 형식으로 출력할 수 있습니다.

GOT 화면 변환

GT Designer3로 작성한 GOT용 화면 데이터를 GENESIS64™용 데이터로 변환할 수 있습니다. GENESIS64™용으로 별도 화면을 작성할 필요가 없어 엔지니어링 공수를 줄일 수 있습니다. 각 생산 현장에서는 GOT로 감시·조작하고, 사무실에서는 GENESIS64™로 원격 감시하는 시스템을 구축할 수 있습니다.