목적별 솔루션
계장/이중화

콘셉트
소규모에서 대규모까지 고속·고신뢰 시스템을 실현
MELSEC 계장/이중화 시스템은 DCS와 같은 전용 시스템이 아닌 개방적이고 유연한 범용 시스템입니다.
e-F@ctory 콘셉트 아래, 모든 기기와 설비를 IIoT로 연결하고, 데이터를 분석·활용하여 최적화 시스템으로 발전시킬 수 있습니다.

시스템의 감시 제어·데이터 활용
가시화
SCADA 소프트웨어 GENESIS64™, GT SoftGOT2000, GOT2000과 MELSEC iQ-R 시리즈의 연계를 통해 쾌적한 감시 제어 시스템을 구축할 수 있습니다. 에너지 관리, 스케줄링, 알람 및 이벤트 관리, 트렌드 표시, 보고서 작성, 고속 데이터 수집, 광역 감시 등의 기능을 통해 공장 전체를 감시하고, 고객의 생산성 및 품질 향상에 기여합니다.
높은 신뢰도의 시스템 구축이 가능
이중화
감시(SCADA), 컨트롤러, 네트워크, 증설 케이블의 각 계층에서 싱글 포인트를 줄여 기존보다 더 높은 신뢰도의 시스템을 구축할 수 있습니다. 전용 시스템과 같은 신뢰성이 요구되는 특별한 시스템에도 적용할 수 있습니다.
고도의 계장 제어
PID 제어
2자유도 형 PID를 비롯하여 샘플 PI, 오토튜닝 등의 프로세스 제어 명령을 탑재하여 고도의 계장 제어를 실현합니다.
원패키지 프로세스 제어 소프트웨어
통합 엔지니어링
MELSEC iQ-R 시리즈 PLC용 엔지니어링 소프트웨어 GX Works3에는 프로세스 제어용 프로그램 에디터(FBD 언어)와 기타 프로그램 에디터가 통합되어 있습니다. 계장 태그의 라벨 정보 공유나 심플한 프로그램 구조, PLC로의 간단한 쓰기 및 읽기 조작으로 손쉽게 프로세스 제어 시스템을 구축할 수 있습니다.