Factory Automation

목적별 솔루션 안전

적용 예

자동차 조립 라인

다수의 로봇이 작동하는 자동차 조립 라인 등의 대규모 라인·분산 시스템의 안전을 확보합니다. 안전 PLC 간의 안전 통신으로 그 전후 공정의 안전 PLC에 정지 신호를 보냅니다. 안전 CPU 유닛은 CC-Link IE TSN으로 일반 통신과 안전 통신을 혼재시켜 사용할 수 있습니다. 또한, 모션 유닛에서는 CC-Link IE TSN을 통해 AC 서보와 안전 통신을 할 수 있습니다. 따라서 CC-Link IE TSN 1개로 일반 기기, 안전 기기, 구동 기기와 접속할 수 있습니다. 배선 공간 절감, 확장성이 높은 시스템 구축, TCO 절감 등도 실현할 수 있습니다. 또한, CC-Link IE TSN 마스터·로컬 유닛에는 최대 120대의 기기를 접속할 수 있습니다.

안전 정지(SS2), 안전 정지 유지(SOS)로 원활한 재가동을 실현합니다.

기존 라인에서는 안전을 담보하기 위해 작업자가 보수 점검 구역에 들어갈 때, 안전 스위치, 라이트 커튼 등으로 토크 차단(STO)을 하여 라인을 정지시켰습니다. 또는 펜스를 설치하여 작업자와 로봇을 분리했습니다. 안전 토탈 솔루션에서는 작업자가 보수 점검 구역에 들어간 경우, 안전을 담보하면서 서보, 로봇을 ON 상태로 유지한 채 라인을 정지합니다. 재가동에도 신속하게 대응할 수 있어 생산성과 안전을 동시에 실현합니다.

안전 속도 제한(SLS)으로 장치 운전을 계속하면서 유지보수가 가능합니다.

기존 라인에서는 보수 점검 구역에 사람이 들어간 경우, 토크 차단(STO)으로 라인을 정지시켜 안전을 담보했습니다. 안전 토탈 솔루션에서는 안전 속도 제한(SLS)을 통해 제한 구역에 작업자가 들어간 경우, 장치를 정지시키지 않고 설정된 주파수로 운전을 계속할 수 있습니다.