신제품 리포트 Vol.2
“UL489Listed 저압 차단기” 대용량 프레임 기종 확충
e-F@ctory
기술리포트
미쓰비시전기의 FA기술에 관한 정보 및 비지니스에 도움이 되는 각종 리포트 칼럼을 소개합니다.
 
신제품 리포트 Vol.2
“UL489Listed 저압 차단기” 대용량 프레임 기종 확충
제3회 개발 컨셉ㆍ신/구제품 사용 비교
3. 개발 기종
3. 1 개발 개요
주로 메인용으로 사용되는 400Aㆍ630A 프레임에서 기존 타입에서는 차단 용량 부족 및 누전 차단기 정격 부족 등의 이유로 고객의 요구에 대응하지 못해, 분기 소형 차단기(250A 프레임 이하)를 포함하여 시장 진입이 어려운 상황이었습니다(그림 5).
이에, 부족한 메인용 차단기 제품을 라인 업하여, 분기용 소형 기종(250A 프레임 이하)을 포함한 UL489 대응 기종을 확충하였습니다(그림 6).
3. 2 신/구제품 사양 비교
시장의 요구에 따라 표준 대응 제품 "SWU"와 고차단 용량 제품 "HWU"의 기종을 확충하였습니다(표 2).
신형 기종은 다음의 사항이 개선되었습니다.
1) 차단 용량 AC480V 35kA ~ 65kA에 대한 성능 향상
2) CCC(China Compulsory Certificate system) 규격 인증 취득
3) 630A 정격 제품 추가
4) 내부 부속 장치 카세트 및 누전 차단기 정격 전압 AC480V에 대응
또한, 기존 제품에서 대체시 외형 및 장착의 호환성을 유지하고 있습니다.
3. 3 UL489 대응 기종 라인 업
날로 늘어나는 시장의 요구에 대응하기 위해 400Aㆍ630A 프레임 UL489 대응 기종 모델을 출시한 결과, 50 ~ 630A 프레임까지의 UL489 대응 기종 시리즈를 라인 업하게 되었습니다(표 3).
주요 특징은 다음과 같습니다
1)차단 용량 UP
2)AC480V 전압 대응 사양 라인 업
3)내부 부속 장치 규격 인증 취득으로 부품 판매에 대응
4)소형 F Style 제품 라인 업
4. 결론
UL489Listed 배선용 차단기 400Aㆍ630A 프레임 기종에 관한 시장 요구에 부응하기 위해 대응 제품을 개발하게 되었습니다. 향후에도 시장 상황과 고객 요구에 대응하는 제품을 지속적으로 라인업 하겠습니다.
제품의 소개
참고문헌