• Register
  • Login

제품정보

Text Size
  • Small
  • Medium
  • Large

Print Page

제품 특징

MELSEC

중ㆍ대규모용

MELSEC iQ-R 시리즈

사진:MELSEC iQ-R 시리즈

MELSEC iQ-R 시리즈는 신개발 고속 시스템 버스를 탑재하여 택-타임을 대폭 절감합니다.
멀티 CPU 간 고속 통신에 의한 고정밀 모션 컨트롤에 의해, 자동화 시스템의 핵심으로 고객의 과제 해결에 기여하고 있습니다.

자세한 내용은 여기

MELSEC-Q 시리즈

사진:MELSEC-Q 시리즈

멀티 CPU 기능에 의한 병렬처리에 의해 고속 제어를 실현함으로써, 고객의 장치, 기계의 퍼포먼스를 향상시킵니다.
MELSEC-Q 시리즈의 다양한 모듈 라인업에 의해 각 업종ㆍ분야에서 요구되는 제어 요구에 대응합니다.

자세한 내용은 여기

소ㆍ중규모용

MELSEC-L 시리즈

사진:MELSEC-L 시리즈

MELSEC-L 시리즈는 베이스 불필요 구조를 채택하여 제어반 내의 공간 절약을 실현하였습니다. 다양한 I/O 기능을 CPU 모듈에 내장하여 고성능ㆍ콤팩트하면서도 비용 절감 효과가 뛰어난 모델입니다.

자세한 내용은 여기

소규모ㆍ단독 타입용

MELSEC iQ-F 시리즈

사진:MELSEC iQ-F 시리즈

MELSEC iQ-F 시리즈는 고속 버스 채택으로 처리 속도를 크게 향상, 더욱 Ethernet나 아날로그, SD 메모리 카드 슬롯 등 다양한 내장 기능을 갖춘 차세대 초소형 PLC 입니다.
단독 타입에서 네트워크를 포함한 시스템 제안까지 고객의 "진일보한 제조 환경"을 강력하게 지원합니다.

자세한 내용은 여기

MELSEC-F 시리즈

사진:MELSEC-F 시리즈

소형 BODY에 다양한 기능과 확장성이 공존합니다.
전원, CPU, 입출력 일체형 PLC MELSEC-F 시리즈.
입출력, 아날로그, 위치결정, 통신 네트워크 등의 증설 기기를 접속하여 다양한 요구에 대응합니다.

자세한 내용은 여기

특정 기능별 CPU

특정 기능별 CPU

*1:안전 CPU와 안전 기능 모듈로 구성되는 세트 제품입니다.