목적별 솔루션 계장/이중화유닛 소개

네트워크 유닛
산업용 오픈 네트워크 CC-Link IE를 통해 MELSEC iQ-R 시리즈로 시스템 구축이 가능합니다. Ethernet을 기반으로 한 네트워크이므로 케이블과 커넥터는 시판되는 Ethernet 기기를 사용할 수 있습니다. 스타형, 라인형, 링형과 같은 토폴로지에 대응하여 유연한 시스템을 구축할 수 있습니다. 이중화 시스템에서는 CC-Link IE 필드 네트워크를 통한 회선 이중화와 리모트 헤드 이중화를 통해 싱글 포인트를 줄인 고신뢰 네트워크를 구축할 수 있습니다.

관련 제품
인텔리전트 허브 NZ2MHG-T8F2
- CC-Link IE 기기와 범용 Ethernet 기기를 혼재할 수 있습니다.
- ERP 기능·LA 기능 대응으로 HUB 간 경로를 이중화하여 케이블 단선 등의 네트워크 장애가 발생해도 경로를 전환해 통신을 계속할 수 있습니다.
- SFP 모듈*1을 사용하면 장거리 배선이 가능한 광섬유 케이블을 사용할 수 있으므로, 공장 간 등 장거리 통신이 필요한 시스템에서도 사용할 수 있습니다.
- VLAN 기능 대응으로 여러 네트워크를 하나의 HUB에서 혼재해 구축할 수 있습니다.

SFP(광섬유 포트) 대응을 통한 장거리 통신
광섬유 케이블로 케이블 길이를 늘릴 수 있으므로, 공장 간 등 장거리 통신이 가능합니다.

- *1.광섬유 포트(OPT1/OPT2)와 RJ45 포트(P1/P2)는 둘 중 하나만 사용할 수 있습니다.
MELSEC iQ-R 시리즈 네트워크·정보 연계 유닛 프로세스 CPU, 리모트 헤드 유닛 대응 일람
M …기본 베이스E…증설 베이스
| 제품명 | 형명 | 프로세스 CPU | SIL2 프로세스 CPU |
CC-Link IE 필드 네트워크 리모트 헤드 유닛 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프로세스 모드 |
이중화 모드 |
— | 일반 | 이중화 | ||||
| ME | M | E | E | ME | ||||
| 네트워크 유닛 | ||||||||
| CC-Link IE 컨트롤러 네트워크 |
RJ71GP21-SX, RJ71GP21S-SX | ● | ● | ― | ● | — | — | |
| RJ71EN71 | — | — | ― | — | — | — | ||
| CC-Link IE 필드 네트워크 |
RJ71GF11-T2 | ● | ● | ― | ● | — | — | |
| RJ71EN71 | ● | — | ― | — | — | — | ||
| CC-Link | RJ61BT11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| AnyWire ASLINK | RJ51AW12AL | ● | — | — | — | ● | — | |
| B/NET 인터페이스 | B-RIF | ● | — | — | — | — | — | |
| MELSECNET/H | RJ71LP21-25 | ● | ● | ― | — | — | — | |
| RJ71BR11 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| Ethernet | RJ71EN71 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| MODBUS®/TCP | 마스터국 | RJ71EN71 | ● | ● | ●*2 | ● | ●*2 | ●*2 |
| 슬레이브국 | RJ71EN71 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| MODBUS® RTU | 마스터국 | RJ71C24, RJ71C24-R2, RJ71C24-R4 | ●*3 | ●*3 | ●*3 | — | ●*3 | ●*3 |
| 슬레이브국 | RJ71C24, RJ71C24-R2, RJ71C24-R4 | ● | ● | ● | — | ● | — | |
| PROFIBUS®-DP | 마스터국 | RJ71PB91V | ● | ● | ― | ● | ● | ● |
| 슬레이브국 | RJ71PB91V | ● | ― | ● | — | ● | ● | |
| CANopen® | RJ71CN91 | ● | — | ― | — | — | — | |
| EtherNet/IP™ | RJ71EIP91 | ● | — | — | — | — | — | |
| DeviceNet® | RJ71DN91 | ● | — | ● | — | — | — | |
| FL-net | ER-1FL2-T*4 | ● | — | ● | — | ● | ● | |
| BACnet® | RJ71BAC96 | ● | — | ● | — | ● | — | |
| GP-IB 인터페이스 | RJ71GB91 | ● | — | — | — | — | — | |
| 시리얼 커뮤니케이션 | RJ71C24, RJ71C24-R2, RJ71C24-R4 | ● | ● | ● | — | ● | ● | |
| 정보 연계 유닛 | ||||||||
| MES 인터페이스 | RD81MES96N | ● | — | ― | — | — | — | |
| OPC UA 서버 | RD81OPC96 | ● | ● | ― | — | — | — | |
| 고속 데이터 로거 | RD81DL96 | ● | — | ● | — | — | — | |
| 고속 데이터 커뮤니케이션 | RD81DC96 | ● | — | — | — | — | — | |
| C 언어 인텔리전트 기능 | RD55UP06-V | ● | ● | — | — | — | — | |
| RD55UP12-V | ● | ● | — | — | — | — | ||
MELSEC-Q 시리즈 네트워크·정보 연계 유닛 프로세스 CPU, 리모트 헤드 유닛 대응 일람
| 제품명 | 형명 | 유니버설 모델 프로세스 CPU |
MELSECNET/H 리모트국 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME | ME | |||||||
| 네트워크 유닛 | ||||||||
| CC-Link IE 컨트롤러 네트워크 |
QJ71GP21-SX, QJ71GP21S-SX | ● | ─ | |||||
| CC-Link IE 필드 네트워크 |
QJ71GF11-T2 | ● | ─ | |||||
| CC-Link | QJ61BT11N | ● | ● | |||||
| B/NET 인터페이스 | B-QIF | ● | ─ | |||||
| MELSECNET/H | QJ71LP21-25, QJ71LP21S-25 | ● | ─ | |||||
| Ethernet | QJ71E71-100 | ● | ● | |||||
| MODBUS®/TCP | 마스터국 | QJ71MT91 | ● | ● | ||||
| 슬레이브국 | QJ71MT91 | ● | ● | |||||
| MODBUS® RTU | 마스터국 | QJ71MB91 | ● | ● | ||||
| 슬레이브국 | QJ71MB91 | ● | ● | |||||
| PROFIBUS®-DP | 마스터국 | QJ71PB92V | ● | ● | ||||
| 슬레이브국 | QJ71PB93D | ● | ─ | |||||
| DeviceNet® | QJ71DN91 | ● | ─ | |||||
| FL-net | QJ71FL71-T-F01 | ● | ● | |||||
| BACnet® | BAQ08V*5 | ● | ─ | |||||
| 시리얼 커뮤니케이션 | QJ71C24N, QJ71C24N-R2, QJ71C24N-R4 | ● | ● | |||||
| 정보 연계 유닛 | ||||||||
| MES 인터페이스 | QJ71MES96N | ● | ─ | |||||
| Web 서버 | QJ71WS96 | ● | ─ | |||||
| 고속 데이터 로거 | QD81DL96 | ● | ─ | |||||
| 고속 데이터 커뮤니케이션 | QJ71DC96 | ● | ─ | |||||
- *2.심플 CPU 통신 기능으로 대응합니다.
- *3.통신 프로토콜 지원 기능으로 대응합니다.
- *4.미쓰비시전기 엔지니어링 주식회사 제품
- *5.주식회사 유니텍 제품