목적별 솔루션 안전
제품 라인업

성능 비교표
각 시리즈는 각각 대응하는 프로그램 개발 환경, 네트워크, 안전 입출력 점수 범위 내에서 사용하실 수 있습니다.
- S: 안전 통신
- N: 일반 통신
| 시리즈 | 안전 PLC MELSEC iQ-R 시리즈 |
안전 컨트롤러 MELSEC-WS 시리즈 |
안전 증설 유닛 MELSEC iQ-F 시리즈 |
|---|---|---|---|
| 프로그램 개발 환경 | GX Works3 | 설정·모니터링 툴 | ─ *1 |
| 프로그램 용량 | 80K/160K/320K/1200K 스텝 (안전 프로그램용: 40K 스텝) |
FB 255개 | ─ (내장 프로그램 9종류) |
| 네트워크 대응 | |||
| CC-Link IE TSN | SN | ─ | N |
| CC-Link IE 필드 네트워크 | SN | ─ | N |
| CC-Link IE 컨트롤러 네트워크 | N | ─ | ─ |
| Flexi Line/Link | ─ | S | ─ |
| Ethernet | N | N | N |
| CC-Link | N | N | N |
| 안전 입출력 점수 | |||
| 시스템 규모[점] | 4800 | 144 | 24 |
| 1 시스템당 안전 입출력 유닛 최대 접속 대수 |
120국 | 12대 | 3대 *2 |
| 1 시스템당 최대 입력 점수 (단일 배선)[점] |
3840 | 96 | 20 |
| 1 시스템당 최대 출력 점수 (단일 배선)[점] |
960 | 48 | 4 |
- *1로터리 스위치로 설정할 수 있어 프로그램이 필요 없습니다.
- *2안전 메인 유닛은 1대, 안전 입력 확장 유닛은 2대 장착 가능합니다.