Factory Automation

목적별 솔루션 안전

제품 라인업

엔지니어링 환경

제품 소프트웨어 특징
MELSEC iQ-R GX Works3에는 프로젝트 작성(시스템 구성, 프로그래밍)과 유지보수 작업(디버그, 진단, 관리)을 쉽게 할 수 있는 기능을 탑재하고 있습니다.
다양한 기능을 GX Works3에 통합하면 프로젝트 작성이 간단해질 뿐만 아니라 개발 프로세스에 통일성을 부여할 수 있습니다.
MELSEC-WS 안전 컨트롤러 설정·모니터링 툴
안전 컨트롤러 전용 설정·모니터링 툴(무상)를 사용하여 간단하고 신속하게 설정 및 프로그래밍을 수행할 수 있습니다.
MELSEC-QS GX Developer
GX Developer는 Windows®에서 작동하는 엔지니어링 소프트웨어입니다.
GX Developer로 다른 MELSEC 시리즈와 동일한 조작으로 안전 PLC의 파라미터 설정, 프로그래밍, 모니터링 등을 수행할 수 있습니다. 프로그래밍은 계전기 심볼 언어, 펑션 블록(FB)으로 수행할 수 있습니다.
GX Developer의 표준 장비인 안전 FB을 사용하면 프로그램을 단시간에 제작할 수 있습니다.
서보 MT Works2
(모션 컨트롤러)
모션 컨트롤러에 파라미터(안전 신호 감시 파라미터, 속도 감시 파라미터)를 설정합니다.
직관적인 조작으로 누구나 쉽게 프로그래밍·디버그·보수 등을 할 수 있도록 배려하여 개발되었습니다. 쾌적한 작업 환경에서 설계 효율을 더욱 향상시킵니다.
CNC
(수치 제어 장치)
NC 제어, 기계 운전에 필요한 NC 데이터 파일을 PC에서 편집할 수 있습니다.
CNC CPU 유닛과 PLC CPU 유닛의 시퀀스 프로그램 편집/쓰기가 가능합니다.
  • Remote Monitor Tool
    (원격 조작 툴)
GOT의 CNC 모니터와 동일한 화면을 PC에 표시 가능.
필요에 따라 NC 제어 유닛과 접속하면 각종 데이터의 확인 및 설정이 가능합니다.
표시기 GOT 표시기 GOT의 화면 데이터(화면 구성 및 처리 내용)는 GT Works3에서 작성 및 설정할 수 있습니다.
다른 PLC에 접속할 때와 동일한 조작 절차로 간단하게 안전 PLC나 안전 컨트롤러의 데이터를 표시 및 확인하기 위한 화면을 작성할 수 있습니다.