신제품 리포트 Vol. 15
"MELSEC iQ-R 시리즈" 안전 PLC
e-F@ctory
기술리포트
미쓰비시전기의 FA기술에 관한 정보 및 비지니스에 도움이 되는 각종 리포트 칼럼을 소개합니다.
 
신제품 리포트 Vol. 15
"MELSEC iQ-R 시리즈" 안전 PLC
제2회 제품 특징(상)
3. 제품의 특징
MELSEC iQ-R 시리즈 안전 PLC의 주요 특징에 대하여 다음 3가지 관점에서 소개합니다.
3. 1 동일 베이스 모듈상에서 일반 모듈과 안전 모듈 혼재
기존에 일반 제어와 안전 제어는 다른 시스템 구성으로 할 필요가 있어 시스템 구입 비용 및 시스템 기동 비용이 비교적 많이 들었습니다. 또한, 2개의 시스템을 수납할 필요가 있으므로 제어반이 커질 수밖에 없었습니다. MELSEC iQ-R 시리즈의 안전 CPU에서는 일반 제어용 프로그램과 안전 제어용 프로그램을 실행할 수 있으므로, 1개의 CPU에서 일반 제어와 안전 제어를 통합하여 사용할 수 있습니다. 또한, 일반 모듈(CPU, I/O, 아날로그, 위치결정/카운터 모듈), 안전 모듈(안전 CPU), 일반/안전 공용 모듈(전원, 네트워크 모듈)을 동일 베이스 모듈에 장착할 수 있습니다(그림 2). 따라서 일반 제어와 안전 제어를 1개의 시스템에서 구성함으로써 공간 절약ㆍ배선 절감ㆍ비용 절감이 가능합니다.
그림 2. 동일 베이스 모듈에서의 일반 모듈과 안전 모듈 혼재
3. 2 일반 제어와 안전 제어의 네트워크 통합
기존에는 일반 제어용 네트워크(일반 통신)와 안전 제어용 네트워크(안전 통신)를 따로 배선할 필요가 있었습니다(그림 3(a)). 따라서 네트워크 케이블수가 증가하여 배선 공간 및 케이블 배선 작업 시간 증가를 야기하였습니다. MELSEC iQ-R 시리즈 안전 PLC는 CC-Link IE 필드 네트워크에서 일반 통신과 안전 통신을 혼재하여 사용할 수 있으며(그림 3(b)), 배선하는 네트워크는 CC-Link IE 필드 네트워크 1개로 할 수 있습니다. 따라서 배선 공간 및 케이블수 절감, 케이블 배선 작업 시간 단축에 의한 네트워크 구축 시 공간 절약ㆍ배선 절감ㆍ비용 절감이 가능합니다.
그림 3. 일반 통신과 안전 통신의 네트워크 통합
3. 3 개발 환경의 통합
기존의 엔지니어링 소프트웨어는 일반 제어용으로 "MELSOFT GX Works2"를 사용하고, 안전 제어용으로 "MELSOFT GX Developer"를 사용하였습니다. 하지만 MELSEC iQ-R 시리즈 안전 PLC는 엔지니어링 소프트웨어 "MELSOFT GX Works3"을 사용하여 일반 제어 프로그램, 안전 제어 프로그램 및 각종 설정도 일원화할 수 있습니다(그림 4). 이전과 같이 2개의 엔지니어링 소프트웨어의 조작을 기억해야 하는 번거로움에서도 해방될 수 있습니다.
그림 4. 개발 환경 통합