제품정보

MELSEC-F 시리즈

FX3S 시리즈용 디스플레이 유니트 출시!

FX3S-5DM 이미지
NEW 이미지 디스플레이 유니트
FX3S-5DM

생산 현장에서 기계의 기동 및 조정, 셋업에 도움이 되는 디스플레이 유니트에 FX3S 시리즈용 제품 출시! 깔끔하고 보기 쉬운 화면에서 기능 확장 보드와 함께 사용할 수 있으므로 조작성이 더욱 향상됩니다.
(FX3S 시리즈 PLC Ver.1.20 이후에서 대응)

FX1N-5DM→FX3S-5DM 이미지

FX3S 시리즈 아날로그 입력 내장 타입ㆍDC 전원 타입ㆍFX3S/FX3G용 기능 확장 보드 등장으로 라인업 충실!

FX3S 시리즈에 아날로그 입력 내장 타입 출시!
FX3S 시리즈에 아날로그 입력 내장 타입 출시!이미지
FX3S 시리즈에 아날로그 입력 내장 타입 출시!이미지
FX3S 시리즈에 DC 전원 타입 출시!
FX3S 시리즈에 DC 전원 타입 출시!이미지
FX3S 시리즈의 특징
고속 연산 처리
  • 기본 명령 0.21μs, 기존 제품 대비 약 3배의 고속화
프로그램 용량 증가
  • 프로그램은 최대 4,000스텝
  • 파일 레지스터 2,000스텝, 코멘트 최대 12,000스텝의 전용 영역 내장
상기 합계 최대 16,000스텝의 EEPROM 탑재
통신 기능 강화
  • USB(Mini-B) 및 RS-422 포트 내장
  • 시리얼 통신 통신 속도는 115.2Kbps, USB는 12Mbps의 통신 속도에 대응
고속 연산 처리

프로그램 용량 증가 통신 기능 강화
아날로그 확장성 강화
  • 아날로그 기능 확장 보드 접속 가능
  • 아날로그 특수 어댑터 접속 가능
  • 온도 센서용 아날로그 입력 어댑터 접속 가능
명령 강화
  • 인버터 통신 명령에 대응
  • 부동 소수점 명령에 대응
  • 응용 명령 116종(FX1S에 대해 31종 추가)
국제 규격에 대응
  • 전기종 EC 지령, UL 규격 대응
  • 한국 전파법 대응
  • 싱크/소스 입력 선택 가능

FX3G와 공통의 기능 확장 보드(옵션)로 더욱 충실해진 기능!
RJ45 커넥터로 RS-485 통신!
LAN 케이블로 접속할 수 있는 RS-485 통신용 기능 확장 보드로 배선 작업 시간을 단축할 수 있습니다.
FX3G-485-BD-RJ 이미지 RJ45 커넥터로 RS-485 통신!이미지
FX3S와 FX3G의 입출력 점수 UP!
4점의 입력용과 2점의 트랜지스터 출력용 기능 확장 보드 출시!
FX3G-4EX-BD 이미지 FX3G-2EYT-BD 이미지

:FX3S는 Ver.1.10 이상, FX3G는 Ver.2.20 이상에서 대응