제품정보

MELSEC iQ-F 시리즈

아날로그 입력 기기(A/D 변환)

형명 입력 사양 대응 CPU
모듈
채널수 항목 전압 입력 전류 입력 FX5U FX5UC

FX5U CPU 모듈

2ch 입력
범위
DC0~10V
(입력 저항 115.7kΩ)
- - -
분해능 2.5mV -

FX5-4AD-ADP

4ch 입력
범위
DC-10~10V
(입력 저항 1MΩ)
DC-20~20mA
(입력 저항 250Ω)

최대
4대

최대
4대
입력
특성
분해능
아날로그
입력 범위
분해능 아날로그
입력 범위
분해능
0~10V 625μV 0~20mA 1.25μA
0~5V 312.5μV 4~20mA 1.25μA
1~5V 312.5μV -20~20mA 2.5μA
-10~10V 1250μV

FX5-8AD

8ch 입력
범위
DC-10~+10V
(입력 저항 1MΩ)
DC-20~+20mA
(입력 저항 250Ω)
※1
입력
특성
분해능
아날로그
입력 범위
분해능 아날로그
입력 범위
분해능
0~10V 312.5μV 0~20mA 625nA
0~5V 156.25μV 4~20mA 500nA
1~5V 125μV -20~+20mA 625nA
-10~+10V 312.5μV - -

FX3U-4AD

4ch 입력
범위
DC-10~10V
(입력 저항 200kΩ)
DC-20~20mA,
4~20mA
(입력 저항 250Ω)
※2

최대
6~
8대
※3
※2

최대
6대
분해능 0.32mV
(20V×1/64000)
1.25μA
(40mA×1/32000)

※1:FX5UC CPU 모듈과 접속 시는 FX5-CNV-IFC 또는 FX5-C1PS-5V가 필요합니다.
※2:FX5U, FX5UC에 대한 접속은 FX5-CNV-BUS 또는 FX5-CNV-BUSC가 필요합니다. 시스템 구성에 따라 어느 하나를 선택하십시오.
※3:FX3U-1PSU-5V 사용 시는 최대 8대 FX3U-1PSU-5V 미사용 시는 최대 6대.

아날로그 출력 기기(D/A 변환)

형명 출력 사양 대응 CPU
모듈
채널수 항목 전압 출력 전류 출력 FX5U FX5UC

FX5U CPU 모듈

1ch 출력
범위
DC0~10V
(외부 부하 저항
2K~1MΩ)
- - -
분해능 2.5mV -

FX5-4DA-ADP

4ch 출력
범위
DC-10~10V
(외부 부하 저항
1K~1MΩ)
DC0~20mA
(외부 부하 저항
0~500Ω)

최대
4대

최대
4대
출력
특성
분해능
아날로그
출력 범위
분해능 아날로그
출력 범위
분해능
0~10V 625μV 0~20mA 1.25μA
0~5V 312.5μV
1~5V 250μV 4~20mA 1μA
-10~10V 1250μV

FX3U-4DA

4ch 출력
범위
DC-10~10V
(외부 부하 저항
1kΩ~1MΩ)
DC0~20mA,
DC4~20mA
(외부 부하 저항
500Ω 이하)
※1

최대
6~
8대
※2
※1

최대
6대
분해능 0.32mV
(20V×1/64000)
0.63μA
(20mA×1/32000)

※1:FX5U, FX5UC에 대한 접속은 FX5-CNV-BUS 또는 FX5-CNV-BUSC가 필요합니다. 시스템 구성에 따라 어느 하나를 선택하십시오.
※2:FX3U-1PSU-5V 사용 시는 최대 8대 FX3U-1PSU-5V 미사용 시는 최대 6대.

온도 센서용 입력 기기

형명 채널수 대응 센서 입력 사양 대응 CPU
모듈
항목 온도 입력 FX5U FX5UC

FX5-4AD-PT-ADP

4ch 측온저항체
Pt100
Ni100
입력
범위
[대표 예]
Pt100:
 -200~+850℃
Ni100:
 -60~+250℃
최대
4대
최대
4대
분해능 0.1℃

FX5-4AD-TC-ADP

4ch 열전대
K, J, T
B, R, S
입력
범위
[대표 예]
K형:
 -200~+1200℃
J형:
 -40~+750℃
최대
4대
최대
4대
분해능 0.1~0.3℃

FX5-8AD

8ch 측온저항체
Pt100
Ni100
입력
범위
[대표 예]
Pt100:
 -200~+850℃
Ni100:
 -60~+250℃
※1
분해능 0.1℃
열전대
K, J, T
B, R, S
입력
범위
[대표 예]
K형:
 -270~+1200℃
J형:
 -40~+750℃
분해능 0.1~0.3℃

FX5-4LC

4ch 측온저항체
3선식 Pt100
3선식 JPt100
2선식/3선식 Pt1000
입력
범위
[대표 예]
3선식 Pt100:
 -200~+600℃
3선식 JPt100:
 -200~+500℃
2선식/3선식 Pt1000:
 -200.0~+650.0℃
※1
분해능 0.1℃ 또는 1.0℃
(사용하는 센서의
 입력 범위에 따라
 다릅니다)
열전대
K, J, R, S, E, T, B,
N JIS C 1602-1995,
PLII, W5Re/W26Re,
U, L
입력
범위
[대표 예]
K형:
 -200~+1300℃
J형:
 -200~+1200℃
분해능 0.1℃ 또는 1.0℃
(사용하는 센서의
 입력 범위에 따라
 다릅니다)
저전압 입력 입력
범위
DC0~10mV
DC0~100mV
분해능 0.5μV 또는 5.0μV
(사용하는 센서의
 입력 범위에 따라
 다릅니다)

FX3U-4LC

4ch 측온저항체
3선식 Pt100
3선식 JPt100
2선/3선식 Pt1000
입력
범위
[대표 예]
3선식 Pt100:
 -200~600℃
2선/3선식 Pt1000:
 -200.0~650.0℃
※2

최대
6~
8대
※3
※2

최대
6대
분해능 0.1℃ 또는 1℃
(사용하는 센서의
 입력 범위에 따라
 다릅니다)
열전대
K, J, R, S, E, T, B,
N JIS C 1602-1995,
PLII, W5Re/W26Re,
U, L형
입력
범위
[대표 예]
K형:
 -200~1300℃
J형:
 -200~1200℃
분해능 0.1℃ 또는 1℃
(사용하는 센서의
 입력 범위에 따라
 다릅니다)
저전압 출력 센서 등 입력
범위
DC0~10mV
DC0~100mV
분해능 0.5μV 또는 5.0μV
(사용하는 센서의
 입력 범위에 따라
 다릅니다)

※1:FX5UC CPU 모듈과 접속 시는 FX5-CNV-IFC 또는 FX5-C1PS-5V가 필요합니다.
※2:FX5U, FX5UC에 대한 접속은 FX5-CNV-BUS 또는 FX5-CNV-BUSC가 필요합니다. 시스템 구성에 따라 어느 하나를 선택하십시오.
※3:FX3U-1PSU-5V 사용 시는 최대 8대 FX3U-1PSU-5V 미사용 시는 최대 6대.