![]()
방전가공기는 실제 가공 시간 외에 "전극 및 워크 제작" "가공 프로그램 작성", "전극 및 워크 계측, 설치" "전극 및 워크 분리" 등의 전후의 공정 시간이 필요합니다. 방전가공기를 효과적으로 이용하려면, 이러한<186>전후의 공정을 포함하여 막힘없이, 정확하게186>동작하도록 하여, 장시간의 연속 자동 운전을 가능하게 하는 것이 포인트입니다.
당사는 다양한 하드웨어ㆍ소프트웨어의 아이템을 준비하여 자동화ㆍ시스템화를 지원합니다.

ㆍ실제 업무에서는 많은 가공을 납기에 맞춰 처리할 필요가 있습니다. 작업자가 관리하는 것이 곤란한 경우, 공정 관리 시스템
의 도입을 권장입니다. 공정 계획과 실적 수집을 실행할 수 있습니다.
ㆍ많은 가공기를 동작시키는 경우, 각각 문제 없이 가동되고 있는지 여부를 항시 감시하여, 문제가 발생하자마자 처리할 필요가 있습니다. 따라서 가공기 원격 감시 시스템
이 필요합니다.