제품정보

라인업

방전가공기(EDM)의 라인업

와이어 방전가공기

부품 가공에서 초고정밀도 금형 가공에 대응하는 다양한 라인업

기계, 전원, 적응 제어, 자동화 시스템, 네트워크
미쓰비시전기는 통합 솔루션에 의해 고객의 생산성 향상에 기여하고 있습니다.

기름 가공액 사양 와이어 방전가공기 MX2400

MX2400/숙련된 작업자의 기술과 최신 테크놀로지를 겸비한 긴 수명으로 고정밀도ㆍ고신뢰성의 머신

숙련된 작업자의 기술과 최신 테크놀로지를 겸비한 긴 수명으로 고정밀도ㆍ고신뢰성의 머신

가공 정밀도ㆍ안정성
차세대 구동 시스템의 기계 정밀도 추구

자동 결선
진화한 테크놀로지에 의해 작업 효율 비약적 향상

생산성
기름 가공 전용 전원에 의해 고정밀도 또한 고속 가공 실현

작업성ㆍ조작성
"간단 조작ㆍ인간의 실수 절감ㆍ연결"에 의해 좋은 제품을 빨리, 저렴하게... 고객의 생산성 향상 지원

에너지 절약ㆍ운영 비용
환경에 대한 배려와 비용 절감도 실현

e-F@ctory
리모트 서비스 IoT로 제조업 변신 미쓰비시전기에 의한 변화

기름 가공액 사양 와이어 방전가공기 MX600

정밀 가공을 실현하는 기름 가공액 사양 와이어 방전가공기 플래그십 모델

생산성 -Productivity-
기름 가공액 전용 고성능 가공 전원 탑재

정밀도 -Accuracy-
샤프트 리니어 모터+고속 광통신

안정성 -Stability-
고강성+열ㆍ진동ㆍ분리 구조

자동 결선 -Intelligent AT-
고성능 자동 결선 장치

조작ㆍ작업성 -Usability-
높은 조작ㆍ작업성

ADVANCE PLUS 제어와 고부가 가치 기능 옵션
기름 가공액 사양 초디지털 제어×ADVANCE PLUS 제어
고부가 가치 기능 앵글 마스터 ADVANCE 옵션 탑재 가능

초고정밀도 와이어 방전가공기 MP 시리즈

탁월한 고정밀도 가공을 실현하는 하이 클래스 모델

가공 정밀도 -Opt Drive System-
차세대 구동 시스템과 최적의 기계 구조

생산성 -Precise Finish Circuit-
현장을 바꾸는 엄선된 기술의 결집

자동 결선 -Intelligent AT-
진화한 테크놀로지에 의해 작업 효율 비약적 향상

작업성 -Auto " Easy Setup-
작업자 친화적 작업성 철저 추구

조작성 -Natural User Interface-
작업자 친화적 조작성 철저 추구

에너지 절약ㆍ저운영 비용 -Long Life System-
환경에 대한 배려와 비용 절감도 실현

기타 충실한 기능(옵션)
ㆍ코어 홀드
ㆍ물가공에 의한 고품질 가공(A.S.C. :AquaSurface Control)

와이어 방전가공기 PA ADVANCE 시리즈

PA ADVANCE 시리즈(PA05S ADVANCE, PA10 ADVANCE, PA20 ADVANCE)/탁월한 가공 성능을 탑재하여 고정밀도의 기대에 대응하는 플래그십 시리즈

탁월한 가공 성능을 탑재하여 고정밀도의 기대에 대응하는 플래그십 시리즈

메카니즘
풀 캐빈 구조, 서멀 버스터 등 철저한 온도 관리에 의한 초고정밀도 추구
고정밀도ㆍ고강성 기계 구조체
업계 유일 가공 정밀도 보증(형상ㆍ피치 가공 정밀도±2μm 보증)

가공 전원
초미세 마무리 가공용 전원 Digital-FS 전원(옵션), PF 회로 탑재
고정밀도 가공 제어(SL 제어/CM3 제어/EM 제어/OM 제어)
수가공에 의한 고속 고품질 초경 가공 A.S.C. (옵션)

ADVANCE 제어 장치
초고정밀도 가공 PA 시리즈에 ADVANCE 제어 장치 탑재!
작업자 친화적 작업성ㆍ조작성 철저 추구

와이어 방전가공기 MV-R 시리즈

기본 성능을 혁신한 차세대 고기능 머신

IoT의 도어 열기 신형 제어 장치 "D-CUBES"
가공 정밀도 향상과 IoT 기술 활용에 의해 고객의 생산성 향상 지원
혁신 기술에 의해 이제 제조는 다음 스테이지로

자동 결선의 혁신 -Intelligent AT-
진화한 테크놀로지에 의해 작업 효율 비약적 향상

가공 정밀도 향상 -Opt Drive System-
차세대 구동 시스템과 세련되고 풍부한 전원 제어

생산성 향상 -Precise Finish Circuit-
현장을 바꾸는 엄선된 기술의 결집

조작성ㆍ작업성 향상 -Natural User Interface-
"간단 조작ㆍ인간의 실수 절감ㆍ연결"에 의해 좋은 제품을 빠르고, 저렴하게...
고객의 생산성 향상을 지원합니다

리모트 서비스
IoT로 제조업 변신 미쓰비시전기에 의한 변화 생산 현장을 지원하는 서비스

에너지 절약ㆍ저운영 비용 -Long Life System-
환경에 대한 배려와 비용 절감도 실현

고부가 가치 기능 옵션
ㆍφ0.05, φ0.07 와이어 자동 공급 사양
ㆍ초마무리 전원(Digital-FS전원)
ㆍ앵글 마스터 ADVANCEⅡ

와이어 방전가공기 MV-S 시리즈

기본 성능을 혁신한 차세대 표준 머신

IoT의 도어 열기 신형 제어 장치 "D-CUBES"
가공 정밀도 향상과 IoT 기술 활용에 의해 고객의 생산성 향상 지원
혁신 기술에 의해 이제 제조는 다음 스테이지로

자동 결선의 혁신 -Intelligent AT-
진화한 테크놀로지에 의해 작업 효율 비약적 향상

가공 정밀도 향상 -Opt Drive System-
차세대 구동 시스템과 세련되고 풍부한 전원 제어

생산성 향상 -Precise Finish Circuit-
현장을 바꾸는 엄선된 기술의 결집

조작성ㆍ작업성 향상 -Natural User Interface-
"간단 조작ㆍ인간의 실수 절감ㆍ연결"에 의해 좋은 제품을 빠르고, 저렴하게...
고객의 생산성 향상을 지원합니다

리모트 서비스 -iQ Care Remote4U- (옵션)
IoT로 제조업 변신 미쓰비시전기에 의한 변화 생산 현장을 지원하는 서비스

에너지 절약ㆍ저운영 비용 -Long Life System-
환경에 대한 배려와 비용 절감도 실현

와이어 방전가공기 MV4800

MV4800/기본 성능을 혁신한 대형 표준 머신

기본 성능을 혁신한 대형 표준 머신

자동 결선의 혁신 -Intelligent AT-
진화한 테크놀로지에 의해 작업 효율 비약적 향상

가공 정밀도 향상 -Opt Drive System-
차세대 구동 시스템과 세련되고 풍부한 전원 제어

생산성 향상 -Precise Finish Circuit-
현장을 바꾸는 엄선된 기술의 결집

간단 조작 -Natural User Interface-
작업자 친화적 작업성ㆍ조작성 철저 추구

에너지 절약ㆍ저운영 비용 -Long Life System-
환경에 대한 배려와 비용 절감도 실현

와이어 방전가공기 FA LARGE 시리즈

FA Large 시리즈(FA40V, FA50V)/대형 워크에 여유로운 이동량대형 가공에 대응하는 고강성 머신

대형 워크에 여유로운 이동량 대형 가공에 대응하는 고강성 머신

가공 전원
고속 무전해 V500 전원 탑재

가공 적응 제어
풀 오토 황삭 가공 제어(PM제어 :Power Master)
가공면 단차/타이코 저감 제어(Stepless control:SL 제어)
코너 가공 제어(Corner Master:CM 제어)

메카니즘
리니어 스케일 표준 탑재
철저한 온도 관리로 고정밀도 추구
장시간의 신뢰성을 추구한 메카니즘
대형 워크의 장시간 가공에 대한 대응