솔루션·사례
전기 CAD 도면의 작성을 효율화하고, 이와 동시에 전기 설계 시의 설계 데이터를 제어 프로그램 작성 시에도 유용하여 제어 프로그램의 작성 공정수를 줄이고 싶다.
당사 FA 기기 매크로 데이터를 활용한 전기 CAD 도면의 작성 효율화, 그리고 전기 설계의 배선·신호 명칭 등의 데이터 연계에 의한 설계 공정수 절감 및 품질 향상
주켄의 E3.series, EPLAN의 EPLAN Electric P8용으로, 저압 차단기나 PLC, 구동 기기, 표시기 GOT 등의 매크로 데이터를 제공하고 있습니다. 단자 명칭·종류나 기기 사이즈 등의 정보가 포함된 매크로 데이터를 반 도면에 붙일 수 있어서 도면을 간단히 작성할 수 있습니다. 신호 접속의 정합성 체크나 반 내 간섭 체크, 배선 길이 산출도 가능합니다.
전기 CAD에서 정의한 신호 명칭을 MELSOFT iQ Works의 프로그래밍 변수가 되는 라벨로 내보내기 할 수 있습니다. 이렇게 전기 CAD의 신호 명칭을 주고 받으며 공정 간 설계 데이터를 병용하면 설계 효율 향상 및 품질 향상을 실현할 수 있습니다.
전기 CAD 도면의 작성 효율화 및 전기 설계 데이터의 유용으로 제어 설계 공정수 절감을 실현
여러 명이 원격으로 개발할 수 있는 환경을 만들고 싶다.
MELSOFT iQ AppPortal을 사용하여 장치 설계와 관련된 자료나 프로그램을 사내 서버에서 통합 관리. 각 담당자가 모든 상황에서 동일한 자료와 프로그램을 참조하며 동시에 개발을 진행.
다른 사람이 편집한 최신 파일에 잘못 덮어쓰기하는 것을 방지하여 재작업을 절감.
이력 관리로 변경 부분과 최신 버전을 파악하여 품질을 확보.
복잡한 조립 시스템을 개발할 때 코딩이나 검증용 프로토 타입 작성에 많은 시간이 소요되므로, 모델 베이스 개발로 효율화 및 단시간화를 실현하고 싶다.
모델 베이스 디자인 툴을 활용하여 시뮬레이션 및 제어 프로그램을 자동 생성
MATLAB®/Simulink®를 활용하여 선형대수, 통계 등의 복잡한 수치 연산 알고리즘을 모델 베이스로 효율적 개발이 가능합니다. 또한, 실장 전에 시뮬레이션을 충분히 실시하여 초기 단계에 에러를 발견하고 수정까지 마칠 수 있습니다. 더욱이, 블록선도 모델에서 C언어 코드를 자동으로 생성하기 때문에 코딩 시 휴먼 에러를 줄일 수 있습니다.
Simulink®로 C언어 컨트롤러용 소스 코드를 자동 생성하여 프로그램 개발 공정수를 절감
PLC의 제어 프로그램 작성에 시간이 많이 소요되는 것은 물론, 엔지니어링 툴에는 여러 가지 기능이 있어서 무엇을 어떻게 사용하면 좋을지 모르겠다.
MELSOFT Library에 마련된 FB(펑션 블록)를 활용하여 '쓰기'가 아닌 '선택'하는 프로그래밍을 실현. 엔지니어링 툴의 다양하고 편리한 기능을 간단히 소개하는 Web 페이지와 동영상도 준비.
개발의 효율화를 실현하는 「유닛 라벨·유닛 FB」 유닛의 내부 디바이스는 알기 쉬운 신호 명칭의 「유닛 라벨」로 등록 완료. 이 유닛 라벨을 사용하면 매뉴얼 없이 간단히 프로그램을 작성할 수 있습니다.또한, 사용하고 싶은 유닛 FB를 래더 에디터 화면으로 드래그&드롭하면 간단히 유닛 제어 프로그램을 작성할 수 있습니다.
로봇을 동작시키려면 동작 경로의 좌표를 직접 입력하는 등 티칭 작업이 필요해서 로봇에 대한 노하우가 있어야 하는 것은 물론, 많은 시간과 노력이 필요하다.
로봇 엔지니어링 툴에서는 직감적인 조작으로 아이콘을 배치하는 것만으로 간단히 로봇 단품의 프로그램 작성이 가능. 또한, 3D 시뮬레이터 MELSOFT Gemini에 의한 로봇 프로그램의 자동 생성도 실현.
당사의 로봇 엔지니어링 툴 「RT ToolBox3」나 「RT VisualBox」는
「비주얼 프로그래밍」을 실현.
직감적인 조작으로 아이콘을 배치하는 것만으로 전문 지식 없이 간단히 로봇 프로그램을 작성할 수 있습니다.
RT ToolBox3: 산업용·협동 로봇 모두에서 사용 가능
RT VisualBox: 협동 로봇 전용. MELFA ASSISTA를 사용하는 경우에는 이 툴을 권장.
3D 시뮬레이터 MELSOFT Gemini를 통해 내장된 e카탈로그에서 사용할 당사 로봇을 3D 모델 내로 배치하고 마우스를 이용한 직감적인 조작으로 로봇 동작의 티칭이 가능. 티칭 결과로부터 MELFA-BASIC 형식의 프로그램을 자동 생성하고 「RT ToolBox3」에 적용하여 산업용 로봇의 프로그램 작성 공정수를 줄일 수 있습니다. ※ RT VisualBox에는 대응하지 않습니다.
마우스 조작에 의한 직감적인 프로그래밍과 티칭으로 로봇 프로그램의 작성 공정수를 절감.