제품정보

MELSEC-Q 시리즈

2축/3축 일체형 서보 앰프와의 조합으로 더욱 공간 절약
제어반, 장치도 공간 축소 가능!
공간 절약의 상승 효과!

"Q170MSCPU"는 일체화에 의한 52(W)×186(H)×135(D)mm의 콤팩트 사이즈
또한, 설치 크기를 통일한 미쓰비시전기의 2축/3축 일체형 서보 앰프 "MR-J4W"의 조합으로 더욱 공간을 절약할 수 있습니다.

CASE Study 타이트한 제어반 내에서도 단독 타입이라면 공간 절약 설계 가능!
1.2축/3축 일체형 서보 앰프와의 조합으로 더욱 공간 절약!

"Q170MSCPU"와 모양, 설치 치수를 통일한 2축/3축 일체형 서보 앰프 "MR-J4W"도 준비
이 서보 앰프의 설치 면적은 당사 기존 제품 대비(MR-J3비) 30% 축소 (MR-J4W3-B사용시)
"Q170MSCPU"와의 조합으로 공간을 절약할 수 있습니다.
2슬롯의 증설 베이스의 경우 불과 106(W)×98(H)mm 제어반 내, 장치 내로 한정된 공간을 활용할 수 있습니다.