![]()



세계 각지에 보급된 주요 산업용 Ethernet 내장 모델이 준비되어 있습니다.
각 오픈 네트워크에 대응하기 때문에 사용 중인 네트워크에 맞추어 인버터를 도입할 수 있으며 옵션 없이 다양한 시스템에 대응할 수 있습니다. 시스템에 적합한 프로토콜 그룹을 선택할 수 있고 사용할 프로토콜은 파라미터 설정만으로 간단히 전환할 수 있습니다(형명에 따라 대응하는 프로토콜이 다릅니다).
멀티 프로토콜 대응표
| 형명 | CC-Link IE TSN (100Mbps)*1 |
CC-Link IE 필드 네트워크 Basic |
MODBUS®/TCP | PROFINET | EtherNet/IP | BACnet/IP | EtherCAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR-E800[]EPA | ● | ● | ● | ─ | ● | ● | ─ |
| FR-E800[]EPB | ● | ● | ● | ● | ─ | ─ | ─ |
| FR-E800[]EPC | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ● |
2개의 Ethernet 포트가 표준 탑재되어 스위칭 허브가 필요 없는 라인형 배선이 가능하기 때문에 다양한 접속 방법에 유연하게 대응합니다.
(링형 배선은 대응 예정입니다. 또한, PROFINET은 라인형 배선, 스타형 배선에만 대응합니다.)
나중에 장착하는 기기도 빈 포트에 케이블을 연결하기만 하면 네트워크 구축이 가능합니다. 장치의 사양이 변경된 경우에도 네트워크를 간단히 구축할 수 있습니다.

큰(긴) 장치도 배선의 총 연장 길이를 짧게 할 수 있다. 또한, 좁은 공간에서도 스위칭 허브가 필요 없기 때문에 설치의 자유도가 높다.

1대가 고장이 나더라도 다른 기기에 영향을 주지 않는다. 어느 기기에 고장이 났는지 알기 쉽고 신속하게 복구할 수 있다.

시퀀스 기능의 입출력 디바이스나 특수 레지스터의 전송으로 인버터 간 통신을 실시하면 Ethernet에 접속된 여러 대의 인버터로 소규모 시스템을 구축할 수 있습니다.(FR-A800-E나 FR-F800-E도 혼재 가능합니다.)

국제 규격으로 승인된 Ethernet 기반의 안전 통신 프로토콜에 대응합니다.
안전 통신 프로토콜 대응으로 기존의 네트워크에 안전 제품을 그대로 이용할 수 있습니다. 안전 제어 대응에 필요한 비용을 절감할 수 있습니다.


인버터에 접속하는 네트워크 기기의 IP 주소 범위를 지정하여 접속 가능한 기기를 제한할 수 있습니다.
인버터의 운전을 조작하는 네트워크 기기의 IP 주소 범위를 지정하여 운전 조작이 가능한 기기를 제한할 수 있습니다.

CC-Link IE TSN이나 MODBUS®/TCP 등 선택한 애플리케이션만 통신 소켓을 생성하기 때문에 불필요한 액세스를 방지할 수 있습니다.