![]()
| 기능 | 무료 에디션 |
|---|---|
| 파라미터 리스트 | ● |
| 진단 | ● |
| AI 알람 진단 | ─ |
| 그래프 | ─ |
| 일괄 모니터 | ─ |
| 테스트 운전 | ● |
| 입출력 단자 모니터 | ─ |
| 기능 | 무상 버전 |
|---|---|
| 컨버트 | ○ |
| Developer | ─ |
| USB 메모리 파라미터 복사 파일 편집 |
─ |
| Ethernet 파라미터 설정 | ● |
| iQSS 백업 파일 변환 | ● |
| 도움말 | ● |
인버터 셋업부터 메인터넌스까지 PC로 간단히 실행할 수 있는 소프트웨어
‘FR Configurator2’와 조합하여 더욱 편리한 기능을 사용할 수 있습니다.

인버터에서 읽은 수명 정보를 전용 화면에 표시합니다. 교환 시기가 경과된 인버터 부품은 경보 마크가 표시됩니다. 교환이 필요한 부품의 수명 기준으로 사용해 주십시오.

보호 기능 동작 직전의 파형을 자동으로 취득합니다.
트레이스 데이터를 읽어들여 그래프 표시·로그 분석이 가능합니다.
동일 서브넷 마스크 내의 인버터를 자동으로 감지하여 간단히 네트워크를 설정할 수 있습니다.


인버터의 알람 이력을 표시합니다. 또한, 시계 기능의 설정 또는 CC-Link IE TSN을 이용하여 알람 발생 시각도 표시할 수 있습니다. 언제 어떤 알람이 발생했는지를 확인할 수 있기 때문에 알람 발생의 원인 파악에 도움이 됩니다.
Web 사이트에서는 옵션, 모터의 조합까지 선정할 수 있습니다.
스마트폰, Web 사이트에서 간편하게 제품을 검색할 수 있습니다.

제품 정면의 QR 코드로 Web 사이트의 제품 셋업 지원 페이지에 바로 접속.
취급설명서, 셋업 동영상, 외형치수도를 간단히 이용할 수 있습니다.
모바일 단말기의 화면상에서 인버터의 파라미터 설정 변경, 운전 정지, 모니터 표시 등이 가능하므로 멀리 떨어진 장소에서도 무선으로 인버터에 접속할 수 있습니다.
운전 주파수나 입출력 단자의 상태 등 인버터의 상태를 한 화면에 표시할 수 있어 인버터의 상태를 간단히 모니터링 할 수 있습니다.
인버터가 설치된 시스템에 무선 장치가 필요합니다.

기계의 구성이나 사양, 동작 패턴을 입력하여 사용 가능한 모터를 선정하기 위한 소프트웨어입니다. 인버터나 센서리스 서보, AC 서보를 포함한 선정을 할 수 있습니다.
여러 후보의 선정 결과로부터 최적화된 조합을 선택할 수 있으며 다축 시스템에도 대응합니다.
볼 나사나 랙 & 피니언 등 12종류의 부하 기구를 선택할 수 있습니다.
Step1부터 Step3까지의 내비게이션에 따라 입력하면 선정할 수 있습니다.
전원 회생 공통 컨버터 등을 사용하는 경우, 컨버터의 용량을 동시에 선정할 수 있습니다.

모터의 용량이나 전류값을 입력하고 원하는 사양을 선택해 가면 최적의 인버터를 추출하여 검색합니다. 인버터 형명의 검토 시간을 단축할 수 있습니다.

생산 현장의 데이터를 최대한 활용하여 에지 컴퓨팅, 시스템과 인버터를 융합하여 생산성 향상, 설비 보전 등 다양한 과제를 수행할 수 있습니다.

![]()
인버터와 GOT(표시기)의 친화성을 강화하고 GOT 애플리케이션을 제공하여 다양한 장점을 창출합니다.
GOT2000과의 접속은 국번만 설정하면 되므로 간단합니다. 기타 설정은 자동으로 설정됩니다.
GOT에서 인버터의 파라미터 설정이나 일괄 모니터, 부하 특성 측정 등이 가능한 샘플 화면*1을 다수 준비했습니다.
샘플 화면을 활용하면 시스템 셋업이 간단합니다.

GOT와의 연계로 PC 없이 인버터의 셋업, 조정, 보수가 가능합니다.

정상 시 인버터의 출력 주파수와 토크의 관계를 인버터에 기억시켜 부하가 정상적인 상태로 운전하는지를 모니터링 할 수 있습니다. 정상 범위에서 벗어난 경우, 에러·경고를 출력하여 장치의 이상 검출이나 메인터넌스에 도움을 줍니다.

인버터에서 발생한 알람을 GOT 화면상에 간단히 표시할 수 있습니다.
트러블이 발생한 경우에도 즉시 원인을 파악하여 다운타임 절감에 기여합니다.