![]()


일본 톱 러너 제도 기준(IE3 상당)에 대응한 미쓰비시전기 고성능 에너지 절약 모터 SF-PR은 에너지 절약 운전으로 전기 요금을 절감하여 러닝 코스트를 낮출 수 있습니다.
모터 정수 등이 내장되어 있어서 파라미터를 설정하는 것만으로 에너지 절약 운전이 가능합니다.

PM 모터는 범용 모터보다 효율이 훨씬 좋습니다.
파라미터 설정 하나로 PM 모터를 구동하는 모드로 전환할 수 있습니다.
PM 모터가 고효율인 이유는?

IE3, IE4 대응의 범용 모터(IM), 영구 자석을 회전자에 내장한 PM 모터(PM)로 더욱 효과적인 에너지 절약을 실현합니다.
FR-E800은 IM/PM의 양방향 구동이 가능하기 때문에 인버터와 모터의 일괄 갱신은 필요 없고 ‘우선 인버터, 다음에 모터’라는 식의 단계적인 교환이 가능합니다.

기존의 최적 여자 제어에 의한 모터 효율은 그 상태에서 시동 시 큰 토크를 얻을 수 있습니다. 번거로운 파라미터 조정(가감속 시간이나 토크 부스터 등) 없이도 단시간에 가속하고, 일정속 운전 시에는 모터 효율을 최대한으로 향상시킨 에너지 절약 운전이 가능합니다.
제어 모드를 어드밴스드 자속 벡터 제어로 하면 어드밴스드 최적 여자 제어를 사용할 수 있습니다.

조작 패널이나 출력 단자, 네트워크 경유로 에너지 절약 효과를 확인할 수 있습니다.
또한, 출력 전력량을 인버터로 측정하여 펄스 출력이 가능하기 때문에 전력의 적산값 확인도 가능합니다*1.

모터가 기계를 구동하는 역행 상태에 대해 모터가 기계에 의해 구동되는 발전기로서의 회생 상태에서는 모터로부터의 회생 에너지를 전원 측으로 되돌리기 때문에 에너지를 절약할 수 있습니다.
다기능 회생 컨버터(FR-XC)를 공통 컨버터로 사용하면 회생 운전 시의 에너지를 다른 인버터에서 유용할 수 있기 때문에 에너지 절약 운전을 실현할 수 있습니다.