![]()


입력 신호에 대한 인버터의 동작이나 인버터의 운전 상태에 따른 신호 출력, 모니터 출력 등 기계 사양에 맞게 자유롭게 커스터마이즈할 수 있습니다. 인버터 단독으로도 장치의 동작을 커스터마이즈할 수 있습니다.
| 제어 | 속도 제어 | 토크 제어 | 위치 제어 | 모터 |
|---|---|---|---|---|
| V/F 제어 | ● | ─ | ─ | 유도 모터 |
| 어드밴스드 자속 벡터 제어 | ● | ─ | ─ | |
| 리얼 센서리스 벡터 제어 | ● | ● | ─ | |
| 벡터 제어(옵션 FR- A8AP E 키트 사용 시) |
● | ● | ● | |
| PM 센서리스 벡터 제어 | ● | ─ | ○ | PM 모터 |
승강 용도에서는 벡터 제어(옵션 장착 시), 컨베이어에서는 어드밴스드 자속 벡터 제어 등 용도에 따라 사용하는 제어가 다른 경우에도 FR-E800이라면 1대로 대응 가능하기 때문에 재고의 공유화를 도모할 수 있습니다.

PM 센서리스 벡터 제어의 경우, 스테핑 모터에 비해 고속역(정격 속도까지)에서 토크가 저감하지 않습니다.
고속 회전에 의한 장치의 고속화로 택타임 향상에 기여할 수 있습니다.
또한, PM 모터와 조합하여 PM 센서리스 벡터 제어도 가능합니다.
엔코더 없이 위치결정 등 고도의 제어가 가능합니다.
PM 모터용 오프라인 오토 튜닝으로 타사의 PM 모터(자석 모터)도 센서리스로 운전할 수 있습니다.
(모터의 특성에 따라 튜닝이 불가능한 경우가 있습니다.)
FR-E800 시리즈의 옵션 구성
| 옵션명 | 내용 | 대응 |
|---|---|---|
| FR-A8AX E 키트 | 16비트 디지털 입력 | ● |
| FR-A8AY E 키트 | 디지털 출력, 증설 아날로그 출력 | ● |
| FR-A8AR E 키트 | 릴레이 출력 | ● |
| FR-A8AP E 키트 | 벡터 제어, PLG 피드백 제어 | ● |
| FR-E8DS E 키트 | DC24V 입력 | ● |
| FR-A8NC E 키트 | CC-Link | ● |
| FR-A8ND E 키트 | DeviceNet | ● |
| FR-A8NP E 키트 | PROFIBUS-DP | ● |
기존의 기종에서 대응했던 디지털 입력, 아날로그 출력 증설, 각종 통신은 물론, 벡터 제어 대응 옵션 FR-A8AP E 키트에도 대응합니다. 당사 소형 시리즈로는 처음으로 벡터 제어에 대응합니다.