![]()



18.5K, 22K 용량까지 라인업을 확대했습니다. 기존에는 적용하지 못했던 더 큰 장치에도 적용할 수 있게 되었습니다.
부식성 환경이나 주위 온도에 맞춘 다양한 용도에 적용 가능합니다.

정격 전류, 과부하 내량이 다른 2가지 정격을 파라미터로 설정할 수 있습니다. 사용하는 부하나 용도에 맞추어 인버터 선택의 폭이 넓어집니다.
과부하가 필요 없는 경우, LD 정격으로 인버터를 선택하면 FR-E700 시리즈에 비해 인버터 용량을 줄일 수 있습니다. 예를 들어 22kW의 인버터에서 경부하 LD 정격을 사용하면 최대 30kW의 모터까지 구동할 수 있습니다.
| 부하 | 정격 | 과부하 전류 정격 |
|---|---|---|
| 경부하 | LD 정격 | 120% 60s, 150% 3s(반한 시 특성) 주위 온도 50℃ |
| 표준 부하 | ND 정격 | 150% 60s, 200% 3s(반한 시 특성) 주위 온도 50℃ |


주위 온도 40℃ 이하인 경우, 사이드 바이 사이드 설치가 가능.
장치의 공간에 맞춘 최적의 반 내 배치를 실현합니다.

인버터의 반 외 설치가 가능해서 기계와 가까운 장소에 설치할 수 있습니다(FR-E846).
다습·분진이 있는 열악한 환경에도 대응하기 때문에 기계와 더 가까운 장소 등(놓고 싶은 장소·비어 있는 장소)에 간단히 인버터를 설치할 수 있습니다.
인버터의 반 외 설치로 모터 배선을 짧게 할 수 있어서 노이즈 저감에도 효과적입니다.


더욱 커진 회생 능력(브레이크 사용률 최대 100%)으로 감속 시간을 줄일 수 있습니다*3.
강여자 감속으로 감속 시 모터에서 회생 에너지를 소비하고 브레이크 저항기 없이 감속 시간을 단축합니다.
반송 라인 등에서 택타임을 줄일 수 있습니다.