![]()


FR-E800은 FR-E700과 호환 설치 가능한 치수로 되어 있습니다.
설치 치수가 다른 일부 용량(FR-E820-3.7K, FR-E840-0.4K/0.75K/1.5K, FR-E820S-2.2K)에는 설치 호환 어태치먼트가 준비되어 있어서 원활한 교환이 가능합니다.
PC에서 전원 공급(USB 패스워드 접속)*1이 이루어지기 때문에 주회로 전원이 OFF인 상태에서도 FR Configurator2를 사용하여 파라미터를 설정할 수 있습니다.
신속하고 안전한 메인터넌스가 가능합니다.


제어 회로 단자는 배선이 쉬운 스프링 클램프 단자를 사용하고 있습니다.
또한, 인버터 전송 중이나 주행 대차 등 진동으로 인한 배선 풀림이나 접촉 불량을 회피할 수 있습니다. 나사의 체결이 필요 없습니다.
| FR-E800 | FR-E800-E | FR-E800-SCE | ||
|---|---|---|---|---|
| 입력 단자 | 7점 | 2점 | 0점 | |
| 출력 단자 | 오픈 컬렉터 출력 | 2점 | 0점 | 0점 |
| 릴레이 출력 | 1점 | 1점 | 1점 | |

당사 AI 기술 ‘Maisart(마이서트)*2’가 탑재된 엔지니어링 툴 FR Configurator2와 접속(USB 또는 Ethernet)하여 인버터의 데이터를 AI로 분석하여 알람*3 발생 요인을 특정할 수 있습니다(속도 제어에서 사용 가능).
사용자의 기술에 의존하지 않고 최단 시간 안에 트러블 슈팅을 실현하여 다운타임을 줄입니다.


보호 기능이 발생한 경우 그 동작 직전의 운전 상태(출력 주파수 등)를 데이터 파일로 저장할 수 있습니다.
저장한 데이터 파일을 FR Configurator2로 읽어들여 그래프로 표시하거나 현장에서 멀리 있는 사람에게 메일로 전송하는 등 트러블 분석을 지원합니다.
시계 기능을 설정*4할 수 있어 보호 기능이 동작한 시간을 확인할 수 있습니다.
트레이스 데이터에도 반영되기 때문에 고장 분석에 도움이 됩니다.
Ethernet 사양품에서는 CC-Link IE TSN 통신을 사용하여 시각을 조정할 수 있습니다.
CC-Link IE TSN 네트워크를 구성하는 각 유닛의 내장 시계를 동기화할 수 있습니다.