![]()


높은 곳이나 닫힌 곳 등 사람이 들어가기 어려운 장소에서도 인버터와 무선으로 접속하여 인버터의 파라미터 조정, 모니터링(여러 축의 일괄 모니터도 가능), 수명 진단 등의 메인터넌스가 와이어리스로 가능합니다.
시판 중인 산업용 무선 LAN*1 액세스 포인트를 사용하여
FR Configurator2와 인버터를 접속할 수 있습니다.*2
| FR-E800, FR-E800-E |
FR-E800-SCE | FR-E700-SC | ||
|---|---|---|---|---|
| 기능 안전 카테고리 (ISO13849-1, IEC61508) |
SIL2, PLd, Cat.3 |
SIL3, PLe, Cat.3 |
SIL2, PLd, Cat.3 |
|
| STO | 안전 토크 차단 프리런 정지 |
● | ● | ● |
| SS1 | 안전 정지1 감속 정지 | ─ | ● | ─ |
| SLS | 안전 속도 제한 | ─ | ● | ─ |
| SBC | 안전 브레이크 출력 | ─ | ● | ─ |
| SSM | 안전 속도 범위 출력 | ─ | ● | ─ |
기능 안전 규격(IEC61508, SIL3 등)에 대응하기 때문에 안전 인증 도입 비용을 절감할 수 있습니다.
다양한 안전 기능(IEC61800-5-2)에 대응하기 때문에 외부 기기의 절감이나 메인터넌스 시간의 단축에 기여합니다(사용에는 일정한 조건이 있습니다).
메인터넌스나 설정 작업을 크게 단축할 수 있으며 속도 모니터링 등의 외부 기기도 줄일 수 있습니다.

외부 기기로부터의 입력 신호를 통해 모터 구동 에너지를 전자적으로 차단합니다.


제한구역으로 작업자가 들어간 경우, 장치를 정지시키지 않고 감속하여 계속 운전할 수 있습니다.
엔코더를 사용하지 않고 모터의 운전 상태를 감시하기 때문에 배선 절약과 비용 절약에 기여합니다.
사용에는 일정한 조건이 있습니다.
사용 조건, 리스크 평가에 대한 자세한 내용은 취급설명서(기능 안전 편)를 참조해 주십시오.