권출·권취 제어가 필요한 컨버팅 시스템의 기동을 강력 지원
iQ Monozukuri CONVERTING이 기동 시간을 단축하고 용이한 개발을 실현!
iQ Monozukuri CONVERTING은 컨버팅 제어 시 사용하는 표준 기능의 라이브러리와 프로그램 예시(PLC 프로그램, GOT 화면)를 제공합니다.
장력 제어의 기본적인 기능은 샘플 프로그램에 대부분 망라되어 있습니다.
기동 순서도 매뉴얼에 기재되어 있기 때문에 기동 시간을 크게 단축할 수 있습니다.
펑션 블록을 사용하면 프로그램을 기능별로 블록화할 수 있기 때문에 손쉽게 기능을 추가하거나 수정할 수 있습니다.
장력 조정 게인의 자동 조정 기능이 있기 때문에 고정밀도의 장력 제어도 간단합니다.
각 파라미터는 프로그램 외에 GOT에서도 설정할 수 있습니다.
관련자료 | |||
권출·권취 제어가 필요한 컨버팅 시스템의 기동을 강력 지원 기동 시간을 단축하고 용이한 개발을 실현합니다. |
용량: 1.4MB (PDF) |