SSCNETⅢ/H에서는 완전 동기 통신이 가능합니다. 고정밀의 동기가 필요한 인쇄기계, 식품 기계, 가공기 등 장치의 고성능화를 실현합니다.
컨트롤러와 서보 앰프 간에 대량의 서보 데이터를 실시간으로 통신 가능
심플 모션 유닛 QD77MS에 접속한 PC에서 MELSOFT MR Configurator2를 사용할 수 있습니다.
여러 서보 앰프의 파라미터 설정, 모니터 정보 등을 집중 관리할 수 있습니다.
SSCNETⅢ/H에서는 광 케이블을 채택하고 있습니다.
동력선, 외부 장치 등에서 침입되는 노이즈 등에 대하여 대노이즈성이 비약적으로 향상되었습니다.
데이터 테이블 방식에 의해 위치결정 제어를 실행할 수 있습니다.
기어, 샤프트, 변속기, 캠 등의 기계 장치를 소프트웨어로 대체한 동기 제어를 쉽게 실현할 수 있습니다.
다양한 패턴의 캠 데이터도 쉽게 작성할 수 있습니다.
PLC CPU에서 심플 모션의 위치결정을 기동합니다.
심플 모션은 지정된 위치결정 데이터 No.에서 운전을 시작하여, 운전 패턴이 종료될 때까지 운전을 계속합니다.
위치결정 유닛(QD75MH)의 프로젝트 및 시퀀스 프로그램은 심플 모션 유닛(QD77MS)의 프로젝트로 쉽게 대체 가능합니다.
심플 모션 유닛 | |||
---|---|---|---|
QD77MS16 | QD77MS4 | QD77MS2 | |
서보 앰프 접속 방식 | SSCNETⅢ/H (150Mbps) | ||
서보 앰프 간 최대 접속 거리[m] |
100 | ||
접속 서보 앰프 | MR-J4(W)-B | ||
최대 제어 축수 | 16축 | 4축 | 2축 |
연산 주기[ms] | 0.88 / 1.77 | 0.88~ | |
엔지니어링 환경 | 심플 모션 유닛 설정 도구 ※1 MR Configurator2 | ||
제어 방식 | PTP(Point To Point) 제어, 위치 제어, 속도 제어、 토크 제어, 압력 제어, 캠 제어, 동기 제어, 2축/3축/4축 직선 보간, 2축 원호 보간, 궤적 제어, 속도ㆍ위치 전환 제어(ABS/INC), 위치ㆍ속도 전환 제어(INC) | ||
제어 단위 | mm, inch, degree, PLS | ||
위치결정 데이터수 | 600데이터(위치결정 데이터 No.1~600)/축 (MELSOFT GX Works2, 시퀀스 프로그램에서 설정 가능) |
||
가감속 방식 | 사다리꼴 가감속, S자 가감속 | ||
수동 제어 | JOG 운전, 수동 펄스 발생기 운전, 인칭 운전 | ||
제어 내용 변경 기능 | 현재값 변경, 목표 위치 변경 기능, 토크 제한값 변경, 속도 변경, 오버라이드 기능, 가감속 시간 변경 기능 | ||
원점복귀 방식 | 근점 도그식, 카운트식 1, 카운트식 2, 데이터 세트 방식, 스케일 원점 신호 검출식 | ||
보조 기능 | 비상 정지 기능, H/W 스트로크 리미트 기능, S/W 스트로크 리미트 기능, 절대 위치 시스템, 앰프 없음 운전 기능 , 무한 길이 이송 기능, 임의의 데이터 모니터 기능, 마크 검출 기능, 플래시 ROM 백업, 유닛 에러 이력 수집 기능, M코드 출력 기능, 디지털 오실로스코프 기능 , 캠 자동 생성 기능 | ||
입출력 점유 점수 | 32점(I/O 할당:인텔리전트 기능 유닛 32점) | ||
DC5V 내부 소비 전류[A] | 0.75 | 0.6 | 0.6 |
중량[kg] | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
※1:심플 모션 유닛 설정 도구는 MELSOFT GX Works2에 포함되어 있습니다.